Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AU-150
Référence pièce
|
---|
AU-150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Siège de montage AXB (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Charge admissible (kgf) | Diamètre du trou de montage P (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 210 | 140.01~220.00 | 171.7 | 145 | 182X80 | 150 | 45 | 175 | 12 | 4562121871526 | 107-5098 | 3.4 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque fixe | Butée | NA | Matériau de la roue | Caoutchouc |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | NA | Matériau du raccord | Fonte FC | Type à trou de montage | Trous ronds (deux trous) |
Catégorie de charge | Charge moyenne | Unité de commande(pièce) | 1 | Traitement de surface des raccords en métal | Finition peinte |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette moulée (roue en caoutchouc), type fixe, le numéro d'article est le suivant: AU-150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AU-150.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm)
Siège de montage AXB(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Charge admissible(kgf)
Diamètre du trou de montage P(mm)
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
AU-100 |
AU-130 |
AU-200 |
AU-250 |
AU-75 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Siège de montage AXB (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Charge admissible (kgf) | Diamètre du trou de montage P (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.64 € | 1 | 6 jours | 151 | 80.01~140.00 | 98.1 | 101 | 130X63 | 100 | 35 | 100 | 10 | 4562121871021 | 107-5071 | 1.5 | ||
92.28 € | 1 | 6 jours | 187 | 140.01~220.00 | 142.2 | 127 | 164X75 | 130 | 42 | 145 | 12 | 4562121871328 | 107-5080 | 2.8 | ||
136.73 € | 1 | 6 jours | 255 | 140.01~220.00 | 215.8 | 165 | 210X83 | 200 | 45 | 220 | 13 | 4562121872028 | 107-5101 | 4.6 | ||
156.68 € | 1 | 9 jours | 312 | 220.01~320.00 | 294.3 | 165 | 210X92 | 250 | 51 | 300 | 14 | 4562121872523 | 107-5110 | 7.3 | ||
46.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 118 | 35.01~80.00 | 68.7 | 101 | 126X56 | 75 | 32 | 70 | 10 | 4562121877528 | 107-5063 | 1.1 |