Fente d'aération avec capot rond pour ventilation automatique (Numéros de référence)

Fente d'aération avec capot rond pour ventilation automatique
  • Remise sur volume
[Features]
● Comes with an insect-repelling net that makes it difficult for insects to get inside.
● The hood attachment makes it difficult for water to get inside even when raining.

[Applications]
● For automatic ventilation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KS-100SHG-AMI

Référence pièce
KS-100SHG-AMI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

31.96 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ouverture d'aération Type à ouverture d'aération Avec capot rond Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
A(mm) 148.5 B(mm) 122.0 C(mm) 74
D(mm) 96.5 E(mm) 45 F(mm) 8
G(mm) 22.0 Spécifications · Avec moustiquaire · Avec panneau étanche Unité de commande(pièce) 1
Code JAN 4531588017525 Code de commande 389-3979 Masse(g) 220

Vous vous trouvez sur la page de Fente d'aération avec capot rond pour ventilation automatique, le numéro d'article est le suivant: KS-100SHG-AMI.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KS-100SHG-AMI.

Assistance technique