Mini-convoyeur à roues Minipara (Numéros de référence)

Mini-convoyeur à roues Minipara
Features
· Ultra small article transporting conveyor with mini-wheel ø9 mm, staggered pitch 6.25 mm.
· Aluminum frame horizontal dovetail groove
· Conveyor is a snap-in structure.
· Wheel unit set to the full width of the conveyor without clearance.

Usage
· Distribution shoot of small item sorter.
· Small product assembly and case packing - inspection line.
· For tethers between heads of conveyors.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MP09-100106
MP09-100110
MP09-100116
MP09-200106
MP09-200110
MP09-200116
MP09-300106
MP09-300110
MP09-300116
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de machine
(mm)
Largeur de machine
(mm)
Largeur effective
(mm)
Code de commande Masse
(kg)

164.69 €

1 12 jours 60013090465-78451.6

232.24 €

1 12 jours 100013090465-78532.8

340.01 €

1 12 jours 160013090465-78614.3

250.45 €

1 12 jours 600235195465-78702.7

373.40 €

1 12 jours 1000235195465-78884.1

563.13 €

1 12 jours 1600235195465-78966.2

321.03 €

1 12 jours 600340300465-79003.5

502.41 €

1 12 jours 1000340300465-79185.0

761.22 €

1 12 jours 1600340300465-79268.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de convoyeur Échelonné Matériau de la roue POM blanc Duracon Largeur de roue(mm) 10
Capacité de charge sur roues (par roue)(kgf) 1 Diamètre de la roue(mm) 9 Pas(mm) 12.5
Type Corps de convoyeur à roues Application Pour le transport de petites pièces Traitement de surface de la roue NA
Type de profilé extrudé Avec profilé extrudé en aluminium, rainure à queue d'aronde horizontale Matériau du profilé Aluminium Traitement de surface du profilé NA
Spécifications Standard Nombre contenu dans un paquet 1 Détails du pas(mm) 12.5 (Pas 6.25 échelonné)

Assistance technique