Colonne en acier (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1G-S5716-400WX700H
1G-S5716-600WX700H
2G-S38-400WX700H
2G-S38-600WX700H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de rouleau applicable
(mm)
Modèle compatible Code de commande Masse
(kg)

176.58 €

1 12 jours 400Type S42, S48, M2, S5714, S5716, S5723, S60J, S6023, S6038 et M6023462-42896.2

188.73 €

1 12 jours 600Type S42, S48, M2, S5714, S5716, S5723, S60J, S6023, S6038 et M6023462-42976.9

152.29 €

1 12 jours 400Type LSU25, SU38, SA38, LS25, S32, S38 et M1462-43014.8

160.32 €

1 12 jours 600Type LSU25, SU38, SA38, LS25, S32, S38 et M1462-43195.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pied Hauteur de surface de travail(mm) 650~750 Plage de hauteur réglable(mm) 100
Matériau Acier Nombre contenu dans un paquet(Pieds) 1

Assistance technique