Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KR-A0-P30X1200L |
KR-A0-P30X1500L |
KR-A0-P30X900L |
KR-A0-P50X1200L |
KR-A0-P50X1500L |
KR-A0-P50X900L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas (mm) | Longueur de machine (mm) | Code de commande | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.28 € | 1 | 12 jours | 30 | 1200 | 462-4386 | 2.4 | ||
144.19 € | 1 | 12 jours | 30 | 1500 | 462-4394 | 2.9 | ||
141.11 € | 1 | 12 jours | 30 | 900 | 462-4408 | 1.7 | ||
121.58 € | 1 | 12 jours | 50 | 1200 | 462-4416 | 1.9 | ||
144.83 € | 1 | 12 jours | 50 | 1500 | 462-4424 | 2.3 | ||
100.25 € | 1 | 12 jours | 50 | 900 | 462-4432 | 1.3 |
Loading...
Type de convoyeur | Droit | Matériau de la surface de la roue | Acier | Largeur de roue(mm) | 7.2 |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de charge sur roues (par roue)(kgf) | 7 | Diamètre de la roue(mm) | 25 | Type | Corps de convoyeur à roues |
Application | Pour le transport de petites pièces | Traitement de surface de la roue | NA | Type de profilé extrudé | Type incurvé |
Matériau du profilé | Acier | Traitement de surface du profilé | NA | Spécifications | Standard |
Nombre contenu dans un paquet | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Pas(mm)
Longueur de machine(mm)
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles