Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22160.0012
![]() | The lateral spring plunger with spring steel sheet guarantees a simple and secure positioning of workpieces or components at stops or fixture plates, e.g. in board mounting or before the clamping process in the jig and fixture construction. The double-sided version allows for serial clamping. Below h1 is resulting a down hold effect. |
Dimensions | Stroke | For screw | Spring load | Operating temperature range | Weight | Art. No. | |||||||||||
l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | b1 | b2 | b3 | h1 | h2 | h3 | R | s | F | max. | |||
±1 | ±0.5 | ~ | ±1 | max. 1) | |||||||||||||
~ | |||||||||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [N] | [°C] | [g] | ||||||||||||
one-sided – picture 1 | |||||||||||||||||
55 | 40 | 20 | 10 | 6.6 | 20 | 8 | 22.5 | 28.5 | 43.0 | 10 | 22.5 | 1.5 | M 6 | 55 | 250 | 127 | 22160.0006 |
72 | 50 | 23 | 12 | 13.5 | 25 | 6 | 29.0 | 40.5 | 61.5 | 15 | 32.8 | 1.5 | M12 | 170 | 250 | 251 | 22160.0012 |
double-sided – picture 2 | |||||||||||||||||
55 | 40 | 20 | 10 | 6.6 | 20 | 8 | 25.0 | 28.5 | 42.5 | 10 | 22.5 | 1.5 | M 6 | 55 | 250 | 128 | 22160.0206 |
72 | 50 | 23 | 12 | 13.5 | 25 | 6 | 33.5 | 40.5 | 61.5 | 15 | 32.8 | 1.5 | M12 | 170 | 250 | 256 | 22160.0212 |
Référence pièce
|
---|
22160.0012 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | Spring Load F (N) | R (mm) | For screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.64 € | 1 | 2 jours | 10 | 72 | 50 | 23 | 12 | 13.5 | 25 | 6 | ~ 29 | 40.5 | 61.5 | 15 | ~ 170 | 32.8 | M12 |
Loading...
Matériau | Acier | Type | Poussée latérale | Course S(mm) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Forme de la section de fixation | Base de l'embase | Temperature max.(°C) | 250 | Spring element | Stainless steel |
Body | Steel, black | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs latéraux, avec tôle à ressort, le numéro d'article est le suivant: 22160.0012.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22160.0012.
Configurer
Propriétés de base
Type
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
b1(mm)
b2(mm)
b3(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
Spring Load F(N)
R(mm)
For screw
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22160.0006 |
22160.0206 |
22160.0212 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | Spring Load F (N) | R (mm) | For screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.47 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 55 | 40 | 20 | 10 | 6.6 | 20 | 8 | ~ 22.5 | 28.5 | 43 | 10 | ~ 55 | 22.5 | M6 | |||
20.23 € | 1 | 2 jours | 10 | 55 | 40 | 20 | 10 | 6.6 | 20 | 8 | ~ 25 | 28.5 | 42.5 | 10 | ~ 55 | 22.5 | M6 | |||
21.30 € | 1 | 2 jours | 10 | 72 | 50 | 23 | 12 | 13.5 | 25 | 6 | ~ 33.5 | 40.5 | 61.5 | 15 | ~ 170 | 32.8 | M12 |