Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
23230.0450
Référence pièce
|
---|
23230.0450 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | d1 (mm) | d2 | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | l8 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | Handle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
563.07 € | 1 | 4 jours | 10 | 22 | M8 | - | 75 | 24 | 4 | 10 | 63 | 145 | 21 | 34 | 50 | 33 | 34.8 | 17.4 | 19.4 | Thermosetting plastic PF 31, black, DIN 319 |
Loading...
Matériau | Acier | Type | Poussée latérale | Forme de la section de fixation | Base droite |
---|---|---|---|---|---|
Type de hauteur du bras | Standard | Type de longueur du bras | Standard | Clamp | Steel |
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Brides de positionnement, le numéro d'article est le suivant: 23230.0450.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 23230.0450.
Configurer
Propriétés de base
d3(mm)
Type
d1(mm)
d2
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
l6(mm)
l7(mm)
l8(mm)
b1(mm)
b2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
Handle
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
23230.0040 |
23230.0050 |
23230.0440 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | d1 (mm) | d2 | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | l8 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | Handle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
446.14 € | 1 | 4 jours | 10 | 18 | M6 | 40 | 50 | 19 | 9 | 8 | - | 33 | 17 | 28 | 40 | 27 | 29.8 | 14.9 | 16.9 | Grey cast iron DIN 6335, orange plastic-coated | |||
551.81 € | 1 | 4 jours | 10 | 22 | M8 | 50 | 60 | 24 | 10 | 10 | - | 42 | 21 | 34 | 50 | 33 | 34.8 | 17.4 | 19.4 | Grey cast iron DIN 6335, orange plastic-coated | |||
465.74 € | 1 | 4 jours | 10 | 18 | M6 | - | 60 | 19 | 3 | 8 | 50 | 96 | 17 | 28 | 40 | 27 | 29.8 | 14.9 | 16.9 | Thermosetting plastic PF 31, black, DIN 319 |