Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
23185.0224
Référence pièce
|
---|
23185.0224 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | a1 (mm) | a2 (mm) | a3 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | d1 (mm) | d2 | h1 (mm) | h2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | s (mm) | WS (mm) | Clamping force (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.05 € | 1 | 3 jours | 10 | 51 | 24 | 34 | 70 | 30 | 25 | M24 | 0 - 50 | 31 | 235 | 60 | 47 | 200 | 17 | 36 | 75 |
Loading...
Matériau | Acier | Type | Corps principal | Type | Type à maintien |
---|---|---|---|---|---|
Type de longueur du bras | Standard | Clamps | Steel, tempered, zinc-plated | Nut | Heat-treated steel |
Disc | Heat-treated steel | Screw | Heat-treated steel | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Configurer
Propriétés de base
Type
a1(mm)
a2(mm)
a3(mm)
b1(mm)
b2(mm)
d1(mm)
d2
h1(mm)
h2(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
s(mm)
WS(mm)
Clamping force(kN)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles