Dispositif de serrage à maintien horizontal, poignée horizontale, n° HH350 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Dispositif de serrage à maintien horizontal, poignée horizontale, n° HH350

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.HH350

Référence pièce
NO.HH350
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

15.67 €

1 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de la bride Force de serrage(N) 900 Matériau du corps Acier
Taille de vis de serrage M6 Matériel de vis de serrage Acier + patin en caoutchouc Force de serrage (plage sélectionnable)(N) 500 à 2279
Type à embout à boulon Boulon avec caoutchouc Réglage de la position de l'embout à boulon1 Non réglable (fixe)

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à maintien horizontal, poignée horizontale, n° HH350, le numéro d'article est le suivant: NO.HH350.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.HH350.

Assistance technique