Écrou trapézoïdal 200% (type B, vis à pas à gauche (L)) (Numéros de référence)

Écrou trapézoïdal 200% (type B, vis à pas à gauche (L))
[Nominal of Thread (M)] 12/14/16/18/20/22/24/25/28/30/32/36/40
[Material] Steel
[Surface Processing] None
[Application/Function] Standard
[Thread Ridge Type] Metric Coarse

(i)Remarque

  • Il existe quelques différences de manipulation par rapport à ce qui est indiqué dans le tableau standard. Nous demandons votre compréhension au préalable.
  • Ceci est une image représentative. Voir les normes de produits pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RBNB-ST-M14
RBNB-ST-M16
RBNB-ST-M18
RBNB-ST-M20
RBNB-ST-M25
RBNB-ST-M28
RBNB-ST-M32
RBNB-ST-M40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M)

14.77 €

1 6 jours 1014

17.52 €

1 6 jours 1016

19.06 €

1 6 jours 1018

20.88 €

1 6 jours 1020

36.85 €

1 6 jours 1025

39.93 €

1 6 jours 1028

44.23 €

1 6 jours 1032

67.54 €

1 6 jours 1040

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Traitement de surface N/A Type de filetage Métrique, gros filet (gauche)
Applications, fonctions Standard Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Traitement de surface (détails) N/A

Assistance technique