Boulon à tête extra basse PPS avec trou hexalobé, par Chemis【1-100 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Boulon à tête extra basse PPS avec trou hexalobé, par Chemis
  • Remise sur volume
[Nominal] 3 4 5 6
[Material] Resin

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSXHB-PPS-M3-6
CSXHB-PPS-M3-8
CSXHB-PPS-M3-10
CSXHB-PPS-M3-12
CSXHB-PPS-M3-16
CSXHB-PPS-M4-6
CSXHB-PPS-M4-8
CSXHB-PPS-M4-12
CSXHB-PPS-M4-16
CSXHB-PPS-M4-20
CSXHB-PPS-M4-25
CSXHB-PPS-M5-8
CSXHB-PPS-M5-10
CSXHB-PPS-M5-12
CSXHB-PPS-M5-16
CSXHB-PPS-M5-20
CSXHB-PPS-M5-25
CSXHB-PPS-M5-30
CSXHB-PPS-M6-10
CSXHB-PPS-M6-12
CSXHB-PPS-M6-16
CSXHB-PPS-M6-20
CSXHB-PPS-M6-25
CSXHB-PPS-M6-30
CSXHB-PPS-M6-40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)
Unité de vente

51.48 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 12 jours 10360.5Boîte / paquet

51.34 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 12 jours 10380.5Boîte / paquet

62.31 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 12 jours 103100.5Boîte / paquet

73.42 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 12 jours 103120.5Boîte / paquet

84.05 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 12 jours 103160.5Boîte / paquet

49.13 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10460.7Boîte / paquet

67.71 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 12 jours 10480.7Boîte / paquet

84.05 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 12 jours 104120.7Boîte / paquet

89.57 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 12 jours 104160.7Boîte / paquet

97.10 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 12 jours 104200.7Boîte / paquet

106.17 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 12 jours 104250.7Boîte / paquet

1.57 €

1 Disponible 6 jours 10580.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

97.10 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 12 jours 105100.8Boîte / paquet

106.26 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 12 jours 105120.8Boîte / paquet

132.45 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 12 jours 105160.8Boîte / paquet

155.59 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 12 jours 105200.8Boîte / paquet

207.97 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 12 jours 105250.8Boîte / paquet

255.55 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 12 jours 105300.8Boîte / paquet

2.68 €

1 Disponible 6 jours 106101Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

3.31 €

1 Disponible 6 jours 106121Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

207.97 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 12 jours 106161Boîte / paquet

255.55 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 12 jours 106201Boîte / paquet

314.04 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 12 jours 106251Boîte / paquet

392.61 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 12 jours 106301Boîte / paquet

467.83 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 12 jours 106401Boîte / paquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête ultra basse Matériau Résine Forme du trou de montage Douille hexalobée
FORME D'EMBOUT Extrémité plate Formes supplémentaires Standard Type de strie du filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Matériau plastique PPS Type à vis Filet complet

Assistance technique