Boulon hexagonal en acier, classification de la résistance 12.9【1-100 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Boulon hexagonal en acier, classification de la résistance 12.9
  • Remise sur volume
[Nominal] 8/10/12/14/18/20
[Material] Steel
[Surface Processing] Dacrotized / LAFRE®

(i)Remarque

  • Ceci est une image représentative. Voir les normes de produits pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HXNK12-STD-M8-65
HXNK12-STD-M10-40
HXNK12-STD-M10-45
HXNK12-STD-M10-55
HXNK12-STD-M12-50
HXNK12-STD-M12-60
HXNK12-STD-M12-65
HXNK12-STD-M14-45
HXNK12-STD-M14-55
HXNK12-STD-M18-60
HXNK12-STD-M20-80
HXNK12-STD-M20-100
HXNK12-STTL-M12-80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Traitement de surface Pas
(mm)
Unité de vente

91.27 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -865Dacrotized1.25Boîte / paquet

1.59 €

1 Disponible 6 jours -1040Dacrotized1.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.43 €

1 Disponible 6 jours -1045Dacrotized1.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.74 €

1 Disponible 6 jours -1055Dacrotized1.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.32 €

1 Disponible 6 jours -1250Dacrotized1.75Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.71 €

1 Disponible 6 jours -1260Dacrotized1.75Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.86 €

1 Disponible 6 jours -1265Dacrotized1.75Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

3.31 €

1 Disponible 6 jours -1445Dacrotized2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

3.87 €

1 Disponible 6 jours -1455Dacrotized2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

7.66 €

1 Disponible 6 jours -1860Dacrotized2.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

9.29 €

1 Disponible 6 jours -2080Dacrotized2.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

10.78 €

1 Disponible 6 jours -20100Dacrotized2.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

89.45 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101280LAFRE®1.75Boîte / paquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Matériau Acier Forme du trou de montage N/A
Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique, gros filet Application Standard
Type à vis À moitié fileté

Assistance technique