Petit boulon hexagonal en acier, 8 repères (filet complet) (filetage fin)【1-200 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Petit boulon hexagonal en acier, 8 repères (filet complet) (filetage fin)
  • Remise sur volume
[Nominal] 10/12/14/16
[Material] Steel
[Surface Processing] None / Chromate Plating / Trivalent Stainless Coating

(i)Remarque

  • Ceci est une image représentative. Voir les normes de produits pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HXNHFT-ST-M12-20
HXNHFT-ST-M12-30
HXNHFT-ST-M14-30
HXNHFT-ST-M16-25
HXNHFT-STC-M12-20
HXNHFT-STT3SC-M12-20
HXNHFT-STT3SC-M12-25
HXNHFT-STT3SC-M12-30
HXNHFT-STT3SC-M14-30
HXNHFT-STT3SC-M16-25
HXNHFTB-ST-M10-16
HXNHFTB-ST-M10-20
HXNHFTB-STC-M10-20
HXNHFTB-STT3SC-M10-16
HXNHFTB-STT3SC-M10-20
HXNHFTB-STT3SC-M10-25
HXNHFTI-ST-M10-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Traitement de surface Pas
(mm)
Unité de vente

69.95 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101220[Non fourni] N/A1.25Boîte / paquet

1.09 €

1 Disponible 6 jours 101230[Non fourni] N/A1.25Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

101.65 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101430[Non fourni] N/A1.5Boîte / paquet

91.67 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101625[Non fourni] N/A1.5Boîte / paquet

1.17 €

1 Disponible 6 jours -1220[Placage chrome] Placage chromé1.25Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

108.91 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 101220[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalent1.25Boîte / paquet

103.78 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 101225[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalent1.25Boîte / paquet

73.65 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 101230[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalent1.25Boîte / paquet

147.36 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 101430[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalent1.5Boîte / paquet

138.17 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101625[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalent1.5Boîte / paquet

0.56 €

1 Disponible 6 jours 101016[Non fourni] N/A1.25Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.62 €

1 Disponible 6 jours 101020[Non fourni] N/A1.25Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.76 €

1 Disponible 6 jours -1020[Placage chrome] Placage chromé1.25Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

129.50 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 101016[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalent1.25Boîte / paquet

142.56 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 101020[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalent1.25Boîte / paquet

152.99 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 101025[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalent1.25Boîte / paquet

0.72 €

1 Disponible 6 jours 101025[Non fourni] N/A1.25Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Matériau Acier Forme du trou de montage N/A
Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique fin Application Standard
Type à vis Filet complet

Assistance technique