Boulon hexagonal, acier inoxydable (filet complet) (filetage à pas à gauche) (Numéros de référence)

Boulon hexagonal, acier inoxydable (filet complet) (filetage à pas à gauche)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Nominal] 5/6/10/14/20
[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] None

(i)Remarque

  • Ceci est une image représentative. Voir les normes de produits pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HXNB-SUS-M6-18
HXNB-SUS-M10-90
HXNB-SUS-M20-100
HXNI-SUS-M5-35
HXNI-SUS-M5-45
HXNI-SUS-M14-30
HXNI-SUS-M14-35
HXNI-SUS-M14-40
HXNI-SUS-M14-45
HXNI-SUS-M14-50
HXNI-SUS-M14-55
HXNI-SUS-M20-70
HXNI-SUS-M20-80
HXNI-SUS-M20-90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)

3.43 €

1 Disponible 6 jours 106181

10.04 €

1 Disponible 6 jours 1010901.5

31.32 €

15.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

10201002.5

3.13 €

1 Disponible 6 jours 105350.8

3.13 €

1 Disponible 6 jours 105450.8

21.82 €

1 Disponible 6 jours 1014302

21.41 €

1 Disponible 6 jours 1014352

21.41 €

1 Disponible 6 jours 1014402

25.69 €

1 Disponible 6 jours 1014452

27.82 €

1 Disponible 6 jours 1014502

29.97 €

1 Disponible 6 jours 1014552

39.50 €

1 Disponible 6 jours 1020702.5

39.70 €

1 Disponible 6 jours 1020802.5

41.01 €

1 Disponible 6 jours 1020902.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Matériau Acier inoxydable Traitement de surface N/A
Forme du trou de montage N/A Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique, gros filet (gauche)
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Standard Type à vis Filet complet

Assistance technique