Vis de fixation en fer Sunco Tap-Tight (+) de type S, P=1 (rondelle JIS incluse)【2,000 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Vis de fixation en fer Sunco Tap-Tight (+) de type S, P=1 (rondelle JIS incluse)
[Nominal] 3
[Material] Iron
[Surface Processing] Trivalent White

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CSPBDHNDP1-ST3W-M3-6

Référence pièce
CSPBDHNDP1-ST3W-M3-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

94.15 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête bombée Vis nominale (M) 3 Longueur L (mm) 6
Traitement de surface Trivalent blanc Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme Pas(mm) 0.5
FORME D'EMBOUT Extrémité plate Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Boîte / paquet Application Standard

Vous vous trouvez sur la page de Vis de fixation en fer Sunco Tap-Tight (+) de type S, P=1 (rondelle JIS incluse), le numéro d'article est le suivant: CSPBDHNDP1-ST3W-M3-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSPBDHNDP1-ST3W-M3-6.

Assistance technique