Douille de sécurité NH en acier, par Nissan Screw (Numéros de référence)

Douille de sécurité NH en acier, par Nissan Screw
  • Remise sur volume
[Nominal] 6 8
[Material] SWCH Equivalent
[Surface Processing] Trivalent White

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSHHND-ST3W-M6-25
CSHHND-ST3W-M6-30
CSHHND-ST3W-M8-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)

0.50 €

1 Disponible 6 jours 106251

0.54 €

1 Disponible 6 jours 106301

0.70 €

1 Disponible 6 jours 108161.25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Traitement de surface Trivalent blanc Forme du trou de montage Six pans creux
FORME D'EMBOUT Extrémité plate Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Standard

Assistance technique