Entretoises / hexagonale / plastique / mâle, femelle / MS-0000-00E (Numéros de référence)

Entretoises / hexagonale / plastique / mâle, femelle / MS-0000-00E
[Nominal of Thread (M)] 2/2.6/3
Main Body
[Material] Duracon (POM)
[Color] Milky White
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 110°C
[UL Standard] UL94-HB (Materials)
Threaded
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MS-306-03E
MS-308-03E
MS-310-03E
MS-310-04E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L
(mm)
Longueur de vis
(mm)

0.47 €

50 5 jours 1063

0.47 €

50 5 jours 1083

0.50 €

50 19 jours 10103

0.53 €

50 5 jours 10104

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Hexagone Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Filetage mâle Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Filetage femelle
Méplats B(mm) 5.5 Matériau Résine Traitement de surface NA
Type de montant Plein Mémoire Sans mémoire Finition bord intérieur inférieur NA
Trou de ventilation des gaz NA Détails des matériaux Duracon (POM)

Assistance technique