Vis de serrage à six pans creux PC / PCHS-0000 (Numéros de référence)

Vis de serrage à six pans creux PC / PCHS-0000
[Nominal of Thread (M)] 3/4
[Material] PC (Polycarbonate)
[Color] Transparent
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 130°C
[UL Standard] UL94V-2 (Materials)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PCHS-0305
PCHS-0306
PCHS-0308
PCHS-0310
PCHS-0404
PCHS-0405
PCHS-0408
PCHS-0410
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)

0.39 €

10 12 jours 10350.5

2.51 €

1 6 jours 10360.5

0.39 €

10 13 jours 10380.5

0.39 €

10 13 jours 103100.5

0.40 €

10 13 jours 10440.7

0.40 €

10 12 jours 10450.7

0.42 €

10 14 jours 10480.7

0.42 €

10 23 jours 104100.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Matériau Résine Traitement de surface NA
Forme du trou de montage Six pans creux Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Vis de serrage Unité de vente Boîte / paquet Application Standard
Matériau plastique PC Couleur Transparence

Assistance technique