Poignée étrier (M1-20) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poignée étrier (M1-20)
  • Remise sur volume
Aluminium rond AIMgSi 0,5. surface poncée, traitée aux billes de verre et anodisée en 2 couleurs, finition satinée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Machine and Control Housing Handles M1

Product Description

           
                                                                                              Version M1-20.F (cover plate optional)

 

Material and surface

Round bar aluminium AlMgSi 0.5; ground, glass ball blasted and anodized in 2 colours with satin finish.

Scope of delivery

Handle type M1-20.F including stainless steel cheese head screws with hexagon sockets DIN 912, M8 x 40, nuts DIN 934 and washers DIN 125.
Cover plates optional, ø 20, version as on the picture.

Stress resistance

min. 1.000 N.

Note

Additional sizes and variations on request.

Drawing


                 Version R                                                                                              Version F

Technical Data

   natural colourblack  
DVersionAOrder no.Order no.MH
ø 20R screw attachment from behind200M1-20.R200.11M1-20.R200.14  
  250M1-20.R250.11M1-20.R200.14  
  300M1-20.R300.11M1-20.R300.14870
  350M1-20.R350.11M1-20.R350.14  
  400M1-20.R400.11M1-20.R400.14  
  600M1-20.R600.11M1-20.R600.14  
 F screw attachment from the front200M1-20.F200.11M1-20.F200.1470
  300M1-20.F300.11M1-20.F300.14
 Al-Cover plates M1-20.000.01M1-20.000.04Pack of 2 pieces
All dimensions in mm.
Référence pièce
M1-20.R200.11
M1-20.R200.14
M1-20.R250.11
M1-20.R250.14
M1-20.R300.11
M1-20.R300.14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Distance de vissage A
(mm)
Couleur de la poignée

37.94 €

1 Disponible 7 jours 10200200Argenté

39.80 €

1 Disponible 11 jours 10200200Noir

40.54 €

1 Disponible 2 jours 10250250Argenté

42.68 €

1 Disponible 2 jours 10250250Noir

43.24 €

1 Disponible 2 jours 10300300Argenté

45.46 €

1 Disponible 2 jours 10300300Noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau du corps principal Aluminium Hauteur H(mm) 70 Charge appliquée(N) 1000
Traitement de surface du corps principal Revêtement Méthode de montage Taraudé Épaisseur de la poignée D(mm) 20
Forme de la section transversale de la poignée Forme ronde Fixation M M8 Matière AlMgSi 0.5
Traitement de surface Anodisé

Assistance technique