Galet tendeur à gorge plate avec axe VFJ (Numéros de référence)

Galet tendeur à gorge plate avec axe VFJ
  • Remise sur volume
● Comes with nut and spring washer.
● Material/Finish
· Body: Glass fiber-reinforced Nylon 66
Bearings: steel, rubber seal
· Nut / spring / washer: steel with trivalent chromate treatment
· Bolt: steel
· Collar: steel, black oxide coating (black)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VFJ4520-6202
VFJ5030-6202W
VFJ5045-6202W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. D
(Ø)
Largeur nominale T
(mm)
Longueur L
(mm)
Type à arbre

24.07 €

1 Disponible 6 jours 104520Jusqu'à 50Roulement 1 pièce / Vérification d'axe

34.03 €

1 Disponible 6 jours 105030Jusqu'à 50Roulement au centre 2 pièces / Vérification d'axe

35.51 €

1 Disponible 6 jours 105045Jusqu'à 100Roulement au centre 2 pièces / Vérification d'axe

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Galet tendeur (roulement intégré) Avec ou sans embase À bride Forme Droit
Uréthane de surface Sans uréthane Matériau Nylon 66 Traitement de surface NA
Forme de la bride Standard

Assistance technique