Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Nipple MS-5N outline drawing
Mini Fitting SUS316 MS series structural drawing
Applicable tube material | Nylon | Soft nylon Note 1: | Polyurethane | Super PFA Note 2: | FEP Note 3: | Modified PTFE Note 4: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Applicable tube outer diameter / inner diameter | ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ø3.18/ø2.18 | ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ø3.18/ø2 ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ø6/ø4 | ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ø4/ø2.5 ø6/ø4 |
Usable fluids | Air, water Note 5: | ||||||
Maximum operating pressure (at 20°C) | 1.5 MPa | 1 MPa | 0.8 MPa | 1 MPa | 1.5 MPa | 1.4 MPa | |
Ambient temperature and working fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | ||||||
Connection size | M5, R1/8 | M5 | |||||
Thread | JIS B0205 (metric coarse thread) JIS B0203 (tapered thread for pipes/tubes) | JIS B0205, Class 2 (metric coarse thread) |
Note 1) For soft nylon tube, water cannot be used.
For Note 2, Note 3 and Note 4, use only hose nipple types.
Note 5: Water cannot be used for barb fittings, barb elbows or barb tees.
Materials | Body | SUS316 |
---|---|---|
Gasket | PVC, Nylon 66 / GF30% |
Référence pièce
|
---|
MS-5N |
MS-5N-X112 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du joint statique | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Screw Pitch (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.02 € | 10 | 4 jours | PVC | S/O | - | ||
4.27 € | 10 | 26 jours | SUS316 + FKM spécial | - | 0.8 |
Loading...
Type de connexion | Screw⇔Screw Connection | Forme de connexion filetage <=> filetage | Mamelon | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Connection screw | M |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du joint statique
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles