KQ2VF, Raccords instantanés de couleur blanche - Coude femelle universel (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

KQ2VF, Raccords instantanés de couleur blanche - Coude femelle universel
A one-touch fitting by SMC.
[Features]
· Improved tube insertion/removal.
· Compact and light weight.
[Applications]
· Use to branch from either male or female threads at a 90-degree angle or in the same direction. Supports multiple connections.

[See here for catalog]
· Applicable tube outer diameter (metric), Connection thread [R, Rc], Release button: oval (pp. 14) circle (pp. 113)
· Applicable tube outer diameter (inches), Connection thread [NPT], Release button: oval (pp. 38) circle (pp. 143)

(i)Remarque

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Universal Female Elbow KQ2VF (Sealant) Specifications

Universal Female Elbow KQ2VF (Sealant): related images

Universal Female Elbow KQ2VF (Sealant) external appearance

Universal Female Elbow KQ2VF (Sealant): related images

Universal Female Elbow KQ2VF (Sealant) dimensional outline drawing

Connection thread: NPT

Applicable tube outer diameter (inches) Connection thread
NPT
Model H
(width across flats)
øD1Release Button Dimensions øD2L1L2L3A * M Effective area (mm2) Minimum hole diameter Weight
g
X Y Nylon Urethane
ø1/8 1/8 KQ2VF01-34□S1 14.29 7.1 6.7 9.5 13.4 19.3 14.4 28.5 25.3 13.3 2.2 1.9 2.5 18
ø5/32 1/8 KQ2VF03-34□S1 14.29 8.2 7.7 10 13.4 19.3 14.4 28.5 25.3 13.3 2.9 2.9 3 18.1
ø3/16 1/8 KQ2VF05-34□S1 14.29 9.1 8.4 11 13.4 19.6 14.4 28.5 25.3 13.3 4.5 3.7 3.5 18.2
Applicable tube outer diameter (inches) Connection thread
NPT
Model H
(width across flats)
øD1Note: øD2L1L2L3A * M Effective area (mm2) Minimum hole diameter Weight
g
Nylon Urethane
ø1/8 1/8 KQ2VF01-34□S 14.29 7.1 13.4 19.3 14.4 28.5 25.3 13.3 2.2 1.9 2.5 18
ø5/32 1/8 KQ2VF03-34□S 14.29 8.2 13.4 19.3 14.4 28.5 25.3 13.3 2.9 2.9 3 18.1
ø3/16 1/8 KQ2VF05-34□S 14.29 9.1 13.4 19.6 14.4 28.5 25.3 13.3 4.5 3.7 3.5 18.2
ø1/4 1/8 KQ2VF07-34□S 14.29 11.1 13.4 20.6 14.4 28.5 25.3 13.3 7.7 6.6 4.6 18.5
1/4 KQ2VF07-35□S 17.46 11.1 17.6 21.3 19.4 37.9 33.5 13.3 7.7 6.6 4.6 38.4
ø5/16 1/8 KQ2VF09-34□S 17.46 13.2 17.6 23.5 15.5 30 26.8 14.2 16 11.2 6 28.7
1/4 KQ2VF09-35□S 17.46 13.2 17.6 23.5 18.9 37.9 33.5 14.2 16 11.2 6 39.3
3/8 KQ2VF09-36□S 22.23 13.2 25.2 24.9 24 44 39.3 14.2 16 11.2 6 67.2
ø3/8 1/4 KQ2VF11-35□S 22.23 15.4 20.6 25.8 20.7 40.3 35.9 15.6 23.4 19.3 7 58.7
3/8 KQ2VF11-36□S 22.23 15.4 25.2 26.3 23.2 44 39.3 15.6 23.4 19.3 7 67.9
ø1/2 3/8 KQ2VF13-36□S 25.4 19.3 27 30.5 21.2 40.7 36 17 38.8 34.3 9 69.8
1/2 KQ2VF13-37□S 25.4 19.3 27 30.5 24.4 48.9 42.5 17 38.8 34.3 9 105.7

□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
Note: øD1 is the maximum diameter.
* Reference dimensions after screwing-in NPT thread

Connection Thread: Rc, R

Applicable tube outer diameter (mm) Connection Thread
Rc, R
Model H
(width across flats)
øD1Release Button Dimensions øD2L1L2L3A * M Effective area (mm2) Minimum hole diameter Weight
g
X Y Nylon Urethane
ø4 1/8 KQ2VF04-01□S1 14 8.2 7.7 10 13.4 19.3 14.4 28.5 25.4 13.3 2.9 2.9 3 17.3
ø6 1/8 KQ2VF06-01□S1 14 10.4 9.7 12 13.4 20.5 14.4 28.5 25.4 13.3 7.5 5.9 4.5 17.6
1/4 KQ2VF06-02□S1 17 10.4 9.7 12 17.6 21.2 19.4 37.9 33.2 13.3 7.5 5.9 4.5 37
Applicable tube outer diameter (mm) Connection Thread
R, Rc
Model H
(width across flats)
øD1Note: øD2L1L2L3A * M Effective area (mm2) Minimum hole diameter Weight
g
Nylon Urethane
ø4 1/8 KQ2VF04-01□S 14 8.2 13.4 19.3 14.4 28.5 25.4 13.3 2.9 2.9 3 17.3
ø6 1/8 KQ2VF06-01□S 14 10.4 13.4 20.5 14.4 28.5 25.4 13.3 7.5 5.9 4.5 17.6
1/4 KQ2VF06-02□S 17 10.4 17.6 21.2 19.4 37.9 33.2 13.3 7.5 5.9 4.5 37
ø8 1/8 KQ2VF08-01□S 17 13.2 17.6 23.5 15.5 30 26.9 14.2 16 11.2 6 27.5
1/4 KQ2VF08-02□S 17 13.2 17.6 23.5 18.9 37.9 33.2 14.2 16 11.2 6 38.1
3/8 KQ2VF08-03□S 22 13.2 25.2 24.9 24 44 38.9 14.2 16 11.2 6 64.5
ø10 1/4 KQ2VF10-02□S 19 15.9 20.6 25.9 20.4 40.3 35.6 15.6 27 20.3 7.5 46.4
3/8 KQ2VF10-03□S 22 15.9 25.2 26.3 23.2 44 38.9 15.6 27 20.3 7.5 65.3
ø12 3/8 KQ2VF12-03□S 22 18.5 25.2 28.5 22.5 44 38.9 17 39 30.8 9 67.2
1/2 KQ2VF12-04□S 24 18.5 27 29.9 24.4 48.9 42.5 17 39 30.8 9 95.6

□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
Note: øD1 is the maximum diameter.
* (A): Reference dimensions after screwing-in R thread

Référence pièce
KQ2VF09-36N
KQ2VF11-36N
KQ2VF13-36N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Application Matériau du filetage Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Couleur Spécifications Forme du bouton de déverrouillage Couleur du bouton de déverrouillage Spécifications sur mesure

13.68 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--NPT3/81BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

13.95 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--NPT3/81BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

14.23 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--NPT3/81BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, sens Coude Coudes Raccords coudés femelles universels

Assistance technique