KQ2Y, Raccords instantanés de couleur blanche - Té mâle en bout (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

KQ2Y, Raccords instantanés de couleur blanche - Té mâle en bout
A one-touch fitting by SMC.
[Features]
· Improved tube insertion/removal.
· Compact and lightweight.
· Can be used with a vacuum pressure of -100 kPa or more.
· Body shape: Total of 51 models.
· Thread part material / surface treatment (with/without): 2 types.
· Available surface treatment: brass (no plating), brass + electroless nickel plating.
[Applications]
· Use to branch in the same direction or at a 90 degree angle from female threads.

(i)Remarque

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Male Run Tee KQ2Y (Sealant) Outline Drawing And Dimensions

Male Run Tee KQ2Y (Sealant) outline drawing

Male Run Tee KQ2Y (Sealant) outline drawing

(Units: mm)

Applicable tube outer diameter
mm
Connection thread
R
Model H
(width across flats)
øD1Release Button Dimensions øD2L1L2L3A * M Effective area
mm2
Minimum hole diameter Weight
g
X Y Nylon Urethane
ø3.2 1/8 KQ2Y23-01□S1 10 7.1 6.7 9.5 10 14.9 16.6 14.9 28.5 13.3 3.4 2.9 2.5 5.3
1/4 KQ2Y23-02□S1 14 7.1 6.7 9.5 10 14.9 21.1 14.9 31.4 13.3 3.4 2.9 2.5 14.7
ø4 1/8 KQ2Y04-01□S1 10 8.2 7.7 10 10 15.3 16.2 15.3 28.4 13.3 6.4 4.4 3 5.6
1/4 KQ2Y04-02□S1 14 8.2 7.7 10 10 15.3 21.7 15.3 32.3 13.3 6.4 4.4 3 15
ø6 1/8 KQ2Y06-01□S1 10 10.4 9.7 12 10 16.3 17.3 16.3 30.5 13.3 13.4 10.6 4.5 6.2
1/4 KQ2Y06-02□S1 14 10.4 9.7 12 10 16.3 22.8 16.3 34.4 13.3 13.4 10.6 4.5 15.8
3/8 KQ2Y06-03□S1 17 10.4 9.7 12 10 16.3 24.1 16.3 35.3 13.3 13.4 10.6 4.5 27.5

□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)

  • *Reference dimensions after screwing-in R thread

One-Touch Fitting KQ2 Series (Metric Size) Common Specifications (Reference)

Structure

One-Touch Fitting KQ2 Series (Metric Size) Structural Drawing

One-Touch Fitting KQ2 Series (Metric Size) Structural Drawing

Applicable Tubing

Tube materials FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane
Tube outer diameter ø3.2, ø4, ø6

Specifications

Usable fluids Air, water Note 1:
Operating pressure range Note 2: -100 kPa to 1 MPa
Guaranteed proof pressure (at 23°C) 3 MPa
Ambient temperature and fluid temperature -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing)
Thread Mounting section JIS B0203 (tapered pipe thread)
JIS B0205 (metric coarse thread)
Nut section JIS B0205 (metric fine thread)
Thread part seal Sealing agent included

Note 1: The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 2: Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.

Main Component Materials

Body C3604, PBT, PP, SUS303
Stud C3604 (thread part), SUS303 (thread part)
Chuck SUS304
Guide SUS304
Release button POM
Seal, O-ring NBR
Gasket SUS304, NBR
Référence pièce
KQ2Y01-33A
KQ2Y01-33AS
KQ2Y01-33N
KQ2Y01-33NS
KQ2Y01-34A
KQ2Y01-34AS
KQ2Y01-34N
KQ2Y01-34NS
KQ2Y01-35A
KQ2Y01-35AS
KQ2Y01-35AS-X35
KQ2Y01-35N
KQ2Y01-35NS
KQ2Y03-33A
KQ2Y03-33AS
KQ2Y03-33N
KQ2Y03-33NS
KQ2Y03-34A
KQ2Y03-34AS
KQ2Y03-34AS-X35
KQ2Y03-34N
KQ2Y03-34NS
KQ2Y03-35A
KQ2Y03-35AS
KQ2Y03-35N
KQ2Y03-35NS
KQ2Y04-01A
KQ2Y04-01A-X35
KQ2Y04-01AS
KQ2Y04-01AS1
KQ2Y04-01AS-X12
KQ2Y04-01AS-X35
KQ2Y04-01N
KQ2Y04-01NS
KQ2Y04-01NS1
KQ2Y04-02A
KQ2Y04-02AS
KQ2Y04-02AS1
KQ2Y04-02AS-X12
KQ2Y04-02AS-X35
KQ2Y04-02N
KQ2Y04-02NS
KQ2Y04-02NS1
KQ2Y05-01A
KQ2Y05-01AS
KQ2Y05-01N
KQ2Y05-01NS
KQ2Y05-02A
KQ2Y05-02AS
KQ2Y05-02N
KQ2Y05-02NS
KQ2Y05-34A
KQ2Y05-34AS
KQ2Y05-34N
KQ2Y05-34NS
KQ2Y05-35A
KQ2Y05-35AS
KQ2Y05-35N
KQ2Y05-35NS
KQ2Y06-01A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Matériau du filetage Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Couleur Spécifications Forme du bouton de déverrouillage Couleur du bouton de déverrouillage Spécifications sur mesure

5.63 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

5.63 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Résine PP] PP--NPT1/162BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

5.85 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-5~ 60---------

5.85 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--NPT1/162BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

5.69 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

5.69 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Résine PP] PP--NPT1/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

5.90 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-5~ 60---------

5.90 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--NPT1/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

5.97 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

5.97 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Résine PP] PP--NPT1/42BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

7.56 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60--------Modification de la couleur du corps (Noir)

6.44 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-5~ 60---------

6.44 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--NPT1/42BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

5.63 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

5.63 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Résine PP] PP--NPT1/162BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

5.85 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-5~ 60---------

5.85 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--NPT1/162BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

5.69 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

5.69 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Résine PP] PP--NPT1/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

6.53 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60--------Modification de la couleur du corps (Noir)

5.90 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-5~ 60---------

5.90 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--NPT1/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

5.97 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

5.97 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Résine PP] PP--NPT1/42BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

6.44 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-5~ 60---------

6.44 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--NPT1/42BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

3.39 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

5.60 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60--------Modification de la couleur du corps (Noir)

3.39 €

10 Jour même

Stock

[Résine PP] PP[Résine PP] PP-4R1/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

4.85 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Résine PP] PP-4R1/82BlancAvec agent d'étanchéitéEllipseGris clairS/O

3.53 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

3.89 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

3.53 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-5~ 60---------

3.53 €

10 4 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-4R1/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

5.08 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-4R1/82BlancAvec agent d'étanchéitéEllipseGris clairS/O

3.52 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

3.52 €

10 Jour même

Stock

[Résine PP] PP[Résine PP] PP-4R1/42BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

5.08 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Résine PP] PP-4R1/42BlancAvec agent d'étanchéitéEllipseGris clairS/O

3.69 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

4.05 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60--------Modification de la couleur du corps (Noir)

3.71 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-5~ 60---------

3.71 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-4R1/42BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

5.48 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-4R1/42BlancAvec agent d'étanchéitéEllipseGris clairS/O

5.68 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

5.68 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Résine PP] PP--R1/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

5.87 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-5~ 60---------

5.87 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--R1/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

5.87 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

5.87 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Résine PP] PP--R1/42BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

6.32 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-5~ 60---------

6.32 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--R1/42BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

5.69 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

5.69 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Résine PP] PP--NPT1/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

5.90 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-5~ 60---------

5.90 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--NPT1/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

5.97 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

5.97 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Résine PP] PP--NPT1/42BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

6.44 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-5~ 60---------

6.44 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--NPT1/42BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

3.52 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

Loading...

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Application Standard/Mini Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, raccordement Union de raccordement en T

Assistance technique