KQ2Z, Raccord instantané, usage général, raccordement fileté tube-mâle, coude mâle universel de branchement (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

KQ2Z, Raccord instantané, usage général, raccordement fileté tube-mâle, coude mâle universel de branchement
One-touch fitting by SMC.
[Features]
· Improved tube insertion and removal.
· Compact, lightweight.
· Drastically reduces screw-in time with the face seal method.
[Applications]
· Hexagon head of the body allows tightening with a box wrench. Use for branch connections.

(i)Remarque

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KQ2Z01-34AP
KQ2Z01-34NP
KQ2Z03-34AP
KQ2Z03-34NP
KQ2Z04-01AP
KQ2Z04-01NP
KQ2Z05-34AP
KQ2Z05-34NP
KQ2Z06-01AP
KQ2Z06-01NP
KQ2Z06-02AP
KQ2Z06-02NP
KQ2Z06-03AP
KQ2Z06-03NP
KQ2Z07-34AP
KQ2Z07-34NP
KQ2Z07-35AP
KQ2Z07-35NP
KQ2Z08-01AP
KQ2Z08-01NP
KQ2Z08-02AP
KQ2Z08-02NP
KQ2Z08-03AP
KQ2Z08-03NP
KQ2Z09-34AP
KQ2Z09-34NP
KQ2Z09-35AP
KQ2Z09-35NP
KQ2Z09-36AP
KQ2Z09-36NP
KQ2Z10-02AP
KQ2Z10-02NP
KQ2Z10-03AP
KQ2Z10-03NP
KQ2Z11-35AP
KQ2Z11-35NP
KQ2Z11-36AP
KQ2Z11-36NP
KQ2Z12-03AP
KQ2Z12-03NP
KQ2Z12-04AP
KQ2Z12-04NP
KQ2Z13-36AP
KQ2Z13-36NP
KQ2Z13-37AP
KQ2Z13-37NP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du filetage D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw

8.68 €

10 26 jours [Résine PP] PP-NPT1/8

8.98 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT1/8

8.44 €

10 26 jours [Résine PP] PP-NPT1/8

8.68 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT1/8

7.82 €

10 26 jours [Résine PP] PP4R1/8

8.00 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.4R1/8

8.68 €

10 26 jours [Résine PP] PP-NPT1/8

9.23 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT1/8

7.82 €

10 26 jours [Résine PP] PP6R1/8

8.00 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.6R1/8

10.03 €

10 26 jours [Résine PP] PP6R1/4

10.44 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.6R1/4

13.47 €

10 26 jours [Résine PP] PP6R3/8

14.03 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.6R3/8

8.68 €

10 26 jours [Résine PP] PP-NPT1/8

9.23 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT1/8

10.56 €

10 26 jours [Résine PP] PP-NPT1/4

11.35 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT1/4

9.39 €

10 26 jours [Résine PP] PP8R1/8

9.69 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.8R1/8

10.03 €

10 26 jours [Résine PP] PP8R1/4

10.44 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.8R1/4

13.47 €

10 26 jours [Résine PP] PP8R3/8

13.94 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.8R3/8

9.77 €

10 26 jours [Résine PP] PP-NPT1/8

10.34 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT1/8

10.56 €

10 26 jours [Résine PP] PP-NPT1/4

11.35 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT1/4

14.11 €

10 26 jours [Résine PP] PP-NPT3/8

14.98 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT3/8

9.98 €

5 26 jours [Résine PP] PP10R1/4

10.52 €

5 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.10R1/4

11.53 €

5 26 jours [Résine PP] PP10R3/8

12.06 €

5 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.10R3/8

12.15 €

10 26 jours [Résine PP] PP-NPT1/4

13.24 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT1/4

14.11 €

10 26 jours [Résine PP] PP-NPT3/8

15.23 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT3/8

12.53 €

5 26 jours [Résine PP] PP-R3/8

13.23 €

5 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-R3/8

14.52 €

5 26 jours [Résine PP] PP-R1/2

15.44 €

5 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-R1/2

15.31 €

10 26 jours [Résine PP] PP-NPT3/8

16.65 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT3/8

17.74 €

10 26 jours [Résine PP] PP-NPT1/2

19.32 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PP Application Standard/Mini Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine)
Montage par vis, raccordement Embranchement A Raccordement A Embranchement A Number of Connection Tubes(pc.) 2
Forme du bouton de déverrouillage Cercle parfait

Assistance technique