KQ2UD, Raccord instantané, usage général, raccordement fileté tube-mâle, branche Delta (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

KQ2UD, Raccord instantané, usage général, raccordement fileté tube-mâle, branche Delta
Compact, lightweight one-touch fitting.
[Features]
· Improved tube insertion and removal.
· Tube materials: FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane.
· Drastically reduces screw-in time with the face seal method.
[Applications]
· Use to branch into four tubes in line with a female thread.

(i)Remarque

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KQ2UD04-01AP
KQ2UD04-01NP
KQ2UD04-02AP
KQ2UD04-02NP
KQ2UD06-01AP
KQ2UD06-01NP
KQ2UD06-02AP
KQ2UD06-02NP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du filetage D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection screw

8.35 €

10 26 jours [Résine PP] PP41/8

8.52 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.41/8

8.65 €

10 26 jours [Résine PP] PP41/4

8.94 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.41/4

11.08 €

10 26 jours [Résine PP] PP61/8

11.37 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.61/8

11.08 €

10 26 jours [Résine PP] PP61/4

11.48 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.61/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PP Application Standard/Mini Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine)
Montage par vis, raccordement Raccordement double Connection Type R Number of Connection Tubes(pc.) 4
Couleur Blanc Forme du bouton de déverrouillage Cercle parfait

Assistance technique