• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

10-KQ2ZD, Coude mâle universel à double branche (mastic), raccord instantané (Numéros de référence)

10-KQ2ZD, Coude mâle universel à double branche (mastic), raccord instantané
One-touch fitting by SMC.
[Features]
· One-touch insertion and removal.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
[Applications]
· Use to branch into four tubes at right angles to a female thread. Two individual parts rotate 360°.

(i)Remarque

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-KQ2ZD04-01NS
10-KQ2ZD04-02NS
10-KQ2ZD04-03NS
10-KQ2ZD06-01NS
10-KQ2ZD06-02NS
10-KQ2ZD06-03NS
10-KQ2ZD08-01NS
10-KQ2ZD08-02NS
10-KQ2ZD08-03NS
10-KQ2ZD08-04NS
10-KQ2ZD10-02NS
10-KQ2ZD10-03NS
10-KQ2ZD10-04NS
10-KQ2ZD12-02NS
10-KQ2ZD12-03NS
10-KQ2ZD12-04NS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection screw

10.48 €

10 26 jours 41/8

10.66 €

10 26 jours 41/4

11.34 €

10 26 jours 43/8

10.71 €

10 26 jours 61/8

10.97 €

10 26 jours 61/4

11.66 €

10 26 jours 63/8

12.02 €

10 26 jours 81/8

12.27 €

10 26 jours 81/4

12.21 €

10 26 jours 83/8

12.97 €

10 26 jours 81/2

13.32 €

5 26 jours 101/4

13.66 €

5 26 jours 103/8

13.82 €

5 26 jours 101/2

14.21 €

5 26 jours -1/4

14.23 €

5 26 jours -3/8

14.95 €

5 26 jours -1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PP Application Circonstance propre Matériau du filetage EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.
Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, raccordement Embranchement A Raccordement A Rayon à embranchement double
Connection Type R Number of Connection Tubes(pc.) 4 Couleur Blanc
Spécifications Avec agent d'étanchéité Forme du bouton de déverrouillage Cercle parfait Couleur du bouton de déverrouillage Blanc
Spécifications sur mesure S/O

Assistance technique