10-KQ2LF, Coude femelle, raccord instantané (Numéros de référence)

10-KQ2LF, Coude femelle, raccord instantané
One-touch fitting by SMC.

[Features]
· One-touch insertion and removal.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.

[Applications]
· Use to pipe a male thread at right angles.


(i)Remarque

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-KQ2LF04-01N
10-KQ2LF04-02N
10-KQ2LF04-M5N
10-KQ2LF04-M6N
10-KQ2LF06-01N
10-KQ2LF06-02N
10-KQ2LF06-03N
10-KQ2LF06-M5N
10-KQ2LF06-M6N
10-KQ2LF08-01N
10-KQ2LF08-02N
10-KQ2LF08-03N
10-KQ2LF10-02N
10-KQ2LF10-03N
10-KQ2LF10-04N
10-KQ2LF12-02N
10-KQ2LF12-03N
10-KQ2LF12-04N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw

4.48 €

10 26 jours 4RC1/8

4.68 €

10 26 jours 4RC1/4

5.02 €

10 26 jours 4M5×0,8

5.39 €

10 26 jours 4M6×1,0

4.50 €

10 26 jours 6RC1/8

4.79 €

10 26 jours 6RC1/4

5.26 €

10 26 jours 6RC3/8

5.08 €

10 26 jours 6M5×0,8

5.18 €

10 26 jours 6M6×1,0

5.00 €

10 26 jours 8RC1/8

5.21 €

10 26 jours 8RC1/4

5.31 €

10 26 jours 8RC3/8

6.66 €

5 26 jours 10RC1/4

6.79 €

5 26 jours 10RC3/8

7.74 €

5 26 jours 10RC1/2

7.32 €

5 26 jours -RC1/4

7.74 €

5 26 jours -RC3/8

8.95 €

5 26 jours -RC1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PP Application Circonstance propre Matériau du filetage EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.
Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, sens Coude Coudes Raccord coudé femelle
Number of Connection Tubes(pc.) 1 Couleur Blanc Forme du bouton de déverrouillage Cercle parfait
Couleur du bouton de déverrouillage Blanc Spécifications sur mesure S/O

Assistance technique