Té mâle 10-KQ2T (mastic), raccord instantané (Numéros de référence)

Té mâle 10-KQ2T (mastic), raccord instantané
One-touch fitting by SMC.
[Features]
· One-touch insertion and removal.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
[Applications]
· Use to branch tubing into two opposite ends of the fitting both at 90° angles.

(i)Remarque

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-KQ2T04-01NS
10-KQ2T04-02NS
10-KQ2T06-01NS
10-KQ2T06-02NS
10-KQ2T06-03NS
10-KQ2T08-01NS
10-KQ2T08-02NS
10-KQ2T08-03NS
10-KQ2T10-01NS
10-KQ2T10-02NS
10-KQ2T10-03NS
10-KQ2T10-04NS
10-KQ2T12-02NS
10-KQ2T12-03NS
10-KQ2T12-04NS
10-KQ2T16-02NS
10-KQ2T16-03NS
10-KQ2T16-04NS
10-KQ2T23-01NS
10-KQ2T23-02NS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection screw

5.23 €

10 26 jours 41/8

5.39 €

10 26 jours 41/4

5.39 €

10 26 jours 61/8

5.58 €

10 26 jours 61/4

5.89 €

10 26 jours 63/8

5.79 €

10 26 jours 81/8

5.94 €

10 26 jours 81/4

6.23 €

10 26 jours 83/8

8.56 €

5 26 jours 101/8

8.58 €

5 26 jours 101/4

8.98 €

5 26 jours 103/8

9.53 €

5 26 jours 101/2

10.27 €

5 26 jours -1/4

10.31 €

5 26 jours -3/8

10.32 €

5 26 jours -1/2

16.18 €

5 26 jours -1/4

16.19 €

5 26 jours -3/8

16.40 €

5 26 jours -1/2

4.90 €

10 26 jours -1/8

5.52 €

10 26 jours -1/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PP Application Circonstance propre Matériau du filetage EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.
Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, raccordement Raccord en T à double port Connection Type R
Number of Connection Tubes(pc.) 2 Couleur Blanc Spécifications Avec agent d'étanchéité
Forme du bouton de déverrouillage Cercle parfait Couleur du bouton de déverrouillage Blanc Spécifications sur mesure S/O

Assistance technique