Té mâle en bout 10-KQ2Y (joint d'étanchéité), raccord instantané (Numéros de référence)

Té mâle en bout 10-KQ2Y (joint d'étanchéité), raccord instantané
One-touch fitting by SMC.
[Features]
· One-touch insertion and removal.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
[Applications]
· Use to branch in line with and at a 90° angle to a female thread.

(i)Remarque

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-KQ2Y02-M5N
10-KQ2Y04-M5N
10-KQ2Y04-M6N
10-KQ2Y06-M5N
10-KQ2Y06-M6N
10-KQ2Y06-U01N
10-KQ2Y12-U02N
10-KQ2Y12-U04N
10-KQ2Y16-U04N
10-KQ2Y23-M5N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw

7.24 €

10 26 jours -M5×0,8

5.61 €

10 26 jours 4M5×0,8

5.63 €

10 26 jours 4M6×1,0

7.61 €

10 26 jours 6M5×0,8

5.98 €

10 26 jours 6M6×1,0

6.92 €

1 26 jours 6Uni1/8

13.21 €

1 26 jours -Uni1/4

13.94 €

5 26 jours -Uni1/2

19.23 €

1 26 jours -Uni1/2

5.35 €

10 26 jours -M5×0,8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PP Application Circonstance propre Matériau du filetage EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.
Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, raccordement Union de raccordement en T Number of Connection Tubes(pc.) 2
Couleur Blanc Forme du bouton de déverrouillage Cercle parfait Couleur du bouton de déverrouillage Blanc
Spécifications sur mesure S/O

Assistance technique