• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Union double de diamètre différent Y 10-KQ2UD, raccord instantané (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Union double de diamètre différent Y 10-KQ2UD, raccord instantané
Metric-size, different-diameter double union Y.
[Features]
· One-touch insertion and removal.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
[Applications]
· Use to connect tubing of reduced size for branching into four tubes in the same direction.

(i)Remarque

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-KQ2UD04-06A
10-KQ2UD06-08A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)

8.29 €

10 26 jours 4

10.68 €

10 26 jours 6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type À simple effet Type à raccord Union de différent diamètre Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PP Application Circonstance propre Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine)
Raccord union, diam. différent Raccord union réducteur en Y Connection Type Raccord de tube Number of Connection Tubes(pc.) 5
Couleur Blanc Forme du bouton de déverrouillage Cercle parfait Couleur du bouton de déverrouillage Blanc
Spécifications sur mesure S/O

Assistance technique