Mamelon 10-KQN Raccord instantané (Numéros de référence)

Mamelon 10-KQN Raccord instantané
A one-touch coupling from SMC Corporation.
[Features]
· One-touch IN/OUT connection.
· Can be used with -100‑kPa vacuum.
[Applications]
· Use to connect one-touch fittings with each other.

(i)Remarque

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-KQN04-99
10-KQN06-99
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Applicable Fitting Size (mm)

2.63 €

10 6 jours 44

2.19 €

10 26 jours 66

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type À simple effet Type à raccord Autres formes Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PP Application Circonstance propre Autres formes Mamelon
Couleur du bouton de déverrouillage Blanc

Assistance technique