KM15, Série d'embases à raccords instantanés - Raccord instantané de l'orifice A, Connexion encliquetable du raccord instantané de l'orifice B (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

KM15, Série d'embases à raccords instantanés - Raccord instantané de l'orifice A, Connexion encliquetable du raccord instantané de l'orifice B
  • En promotion
A one-touch fitting that enables compact centralized piping.
[Features]
· Enables compact piping.
· Allows centralized piping.
· Broad series lineup (40 models.)
· One-touch mounting.

(i)Remarque

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. See the catalog for shape/type details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

One-Touch Fitting Manifold KM Series Specifications

KM15 structural drawing

KM15 structural drawing

Port A: one-touch fitting
Port B: one-touch fitting, drive rod

Specifications

Model KM15
Usable fluids Air, waterNote 2:
Operating pressure range -100 kPa to 1 MPa
Guaranteed proof pressure 3 MPa
Ambient temperature and working fluid temperature -5 to 60°C, 0 to 40°C if water (no freezing)
Thread -
Accessories NA

Note 2: Make sure the surge pressure stays below the maximum operating pressure.

Main Part Materials

Model KM15
Body PBT
Stud / Drive rod C3604, PBT
Chuck SUS304
Guide SUS304
Collet, release button POM
Seal, O-ring NBR
KM15 dimensional drawing

KM15 dimensional drawing

Applicable tube outer diameter
mm
Applicable pipe fitting size
ød
Model øD1 øD2 L1 L2 L3 P Q1 Q2 A MA MB Port B
Minimum hole diameter
Weight
g
(a) (b)
4 6 6 KM15-04-06-3 10.4 12.8 78.5 18 13 10.4 38.2 9.9 61.5 16 17 4.5 12
8 8 KM15-04-08-3 15.2 85.5 19 15.5 11.1 67 18.5 6 24
6 8 8 KM15-06-08-3 12.8 15.2 92.5 20 15.5 12.8 45.4 11.1 74 17 18.5 6 25
10 10 KM15-06-10-3 18.5 98 21 19 12.8 77 21 7.5 37
8 10 10 KM15-08-10-3 15.2 18.5 105 22.5 19 15.2 52.6 12.8 85 18.5 21 7.5 41

(Units: mm)

Référence pièce
KM15-04-06-3
KM15-04-08-3
KM15-06-08-3
KM15-06-10-3
KM15-08-10-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)

9.21 €

5 26 jours 4

9.21 €

5 26 jours 4

9.21 €

5 26 jours 6

10.19 €

5 26 jours 6

10.19 €

6.93 €

5 Jour même

Stock

8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type À simple effet Type à raccord Union de différent diamètre Matériau du corps principal EN CW614N équiv.
Application Standard/Mini Matériau du filetage EN CW614N équiv. (Placage autocatalytique au nickel) Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine)
Raccord union, diam. différent Raccord de tuyau / collecteur simple effet Port A Number 3 Couleur Noir
Couleur du bouton de déverrouillage Bleu Spécifications sur mesure S/O

Assistance technique