Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Assembly example.
Branch Elbow Module KBZ dimensional drawing
Front view
Model | Applicable tube outer diameter | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | A | M | P | Weight g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBZ1-04 | 4 | 10.4 | 13.6 | 16.8 | 22.0 | 33.0 | 10.4 | 13.0 | 19.5 | 16.0 | 10.4 | 5.8 |
KBZ1-06 | 6 | 12.8 | 24.0 | 17.0 | 12.8 | 7.1 | ||||||
KBZ2-08 | 8 | 15.2 | 17.6 | 21.0 | 28.5 | 36.0 | 10.1 | 15.5 | 22.5 | 18.5 | 15.2 | 11.6 |
KBZ3-10 | 10 | 18.5 | 25.2 | 28.6 | 31.5 | 42.6 | 11.4 | 19.5 | 27.0 | 21.0 | 18.5 | 24.4 |
KBZ3-12 | 12 | 20.9 | 34.0 | 22.0 | 20.9 | 27.1 | ||||||
KBZ4-12 | 27.0 | 30.4 | 35.0 | 41.4 | 12.2 | 18.0 | 25.0 | 28.5 |
Tube material | Nylon, soft nylon, polyurethane, FEP, PFA |
---|---|
Tube outer diameter | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
Applicable tube.
Usable fluids | Air | |
---|---|---|
Operating pressure range Note: | -100 kPa to 1 MPa | |
Guaranteed proof pressure | 3 MPa | |
Ambient temperature and working fluid temperature | -5 to 60°C (no freezing) | |
Thread | Mounting section | JIS B 0203 (tapered pipe thread) |
JIS B 0205 (metric coarse thread) | ||
Nut section | JIS B 0205 (metric fine thread) | |
Screw section seal (standard) | Includes sealing agent | |
Copper-free specification (standard) | All brass parts have electroless nickel plating |
Specifications.
Male thread | R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2 |
---|---|
Female thread | M5 ×; 0.8, M6 ×; 1, Rc 1/8, Rc 1/4, Rc 3/8, Rc 1/2 |
Applicable thread size.
Do not use with a leak tester or for other forms of vacuum retention as they are not guaranteed for zero leakage.
Loading...
Type | À simple effet | Type à raccord | Embranchement de montage par vis | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | PP | Application | Standard/Mini | Matériau du filetage | EN CW614N équiv. |
Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) | Montage par vis, raccordement | Coude de raccordement | Couleur du bouton de déverrouillage | Bleu |
Configurer
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles