Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AS4301FSG1-G04-10
Référence pièce
|
---|
AS4301FSG1-G04-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme du corps principal | Méthode de contrôle | Environnement de fonctionnement, applications | Option de contre-écrou | Connection Dia. | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Sealing Method | Direction de la fenêtre de témoin | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.26 € | 1 | 26 jours | Universel | Régulation en sortie | Standard | - | 1/2 | G | 10 | - | 4 | Avec joint mécanique | 180° | Aucun |
Loading...
Type | Régulateur de vitesse | Type de raccord | Filetage mâle + accouplements à simple pression | Matériau du corps principal | PBT |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du filetage | Acier inoxydable | Type à bouton | Verrou à poussoir calibré |
Vous vous trouvez sur la page de Clapets anti-retour limiteurs de débit avec échelle graduée / Série coudée / Type universel Série AS-FSG, le numéro d'article est le suivant: AS4301FSG1-G04-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AS4301FSG1-G04-10.
Configurer
Propriétés de base
Option de contre-écrou
Applicable Tube O.D. inch size(inch)
Type
Forme du corps principal
Méthode de contrôle
Environnement de fonctionnement, applications
Connection Dia.
Types of Screw
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Body Size
Sealing Method
Direction de la fenêtre de témoin
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
10-AS1201FSG-M5-06 |
10-AS2201FSG-01-04S |
10-AS2201FSG-01-06S |
10-AS2201FSG-02-06 |
10-AS3201FSG-03-08S |
AS4311FSG1-G04-10 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Forme du corps principal | Méthode de contrôle | Environnement de fonctionnement, applications | Option de contre-écrou | Connection Dia. | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Sealing Method | Direction de la fenêtre de témoin | Fabrication conforme aux spécifications de la commande |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.03 € | 1 | 26 jours | [Coude] Coude | Régulation en sortie | Circonstance propre | [Levier de verrouillage coulissant] Type à verrou à poussoir | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
27.47 € | 1 | 26 jours | [Coude] Coude | Régulation en sortie | Circonstance propre | [Levier de verrouillage coulissant] Type à verrou à poussoir | - | - | - | - | 2 | - | - | - | ||
27.47 € | 1 | 26 jours | [Coude] Coude | Régulation en sortie | Circonstance propre | [Levier de verrouillage coulissant] Type à verrou à poussoir | - | - | - | - | 2 | - | - | - | ||
29.32 € | 1 | 26 jours | [Coude] Coude | Régulation en sortie | Circonstance propre | [Levier de verrouillage coulissant] Type à verrou à poussoir | - | - | - | - | 2 | - | - | - | ||
38.05 € | 1 | 26 jours | [Coude] Coude | Régulation en sortie | Circonstance propre | [Levier de verrouillage coulissant] Type à verrou à poussoir | - | - | - | - | 3 | - | - | - | ||
58.26 € | 1 | 26 jours | Universel | Régulation en entrée | Standard | - | 1/2 | G | 10 | - | 4 | Avec joint mécanique | 180° | Aucun |