Raccords en fluoropolymère / Raccords de tuyauterie en fluoropolymère / Série LQ1 / Coude avec filetage femelle / taille impériale (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Raccords en fluoropolymère / Raccords de tuyauterie en fluoropolymère / Série LQ1 / Coude avec filetage femelle / taille impériale
A fluoropolymer female elbow fitting for use at temperatures of 200°C.
[Features]
· Unique quadruple-sealing construction (PAT.) provides a strong sealing effect and highly reliable performance against the leakage of liquids.
· Offers outstanding flow-through characteristics with minimized liquid pooling.
· The seal lock on the nut helps prevent loosening.
· The trapezoidal thread allows for the application of high levels of torque.
· The tube holding section on the nut utilizes a 2-stage system for securely holding tubes in place.
· Strong resistance to tube bending and deformation.
· Simply screw-in as far as the ends of the fitting to tighten the nut. No need for gauge management for positioning.
· The trapezoidal thread prevents the angled insertion of nuts.

(i)Remarque

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LQ1L1A-F
LQ1L2A-F
LQ1L2A-FN
LQ1L2B-F
LQ1L2D-F
LQ1L2D-FN
LQ1L3A-F
LQ1L3A-FN
LQ1L3B-F
LQ1L3C-F
LQ1L3C-FN
LQ1L3D-F
LQ1L3F-F
LQ1L3F-F-1
LQ1L3F-FN
LQ1L3F-FN-1
LQ1L4A-FN
LQ1L4C-F
LQ1L4C-FN
LQ1L4D-F
LQ1L4D-FN
LQ1L4G-F
LQ1L4G-F-1
LQ1L4G-FN
LQ1L4G-FN-1
LQ1L4H-F
LQ1L4H-F-1
LQ1L4H-FN
LQ1L4H-FN-1
LQ1L5A-F
LQ1L5C-FN
LQ1L5D-FN
LQ1L5H-F
LQ1L5H-F-1
LQ1L5H-FN
LQ1L5H-FN-1
LQ1L6B-FN
LQ1L6C-F
LQ1L6C-FN
LQ1L6D-FN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tube applicable (pouces) D (D1) Type de vis d'assemblage M (M1) Vis d'assemblage nominale M (M1) Packaging Size of Body

27.95 €

1 26 jours 1/8Rc1/8B(6A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.51

32.68 €

1 26 jours 1/4Rc1/8B(6A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.52

32.71 €

1 26 jours 1/4NPT (Female thread)1/8B(6A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.52

32.68 €

1 26 jours -Rc1/8B(6A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.52

32.68 €

1 26 jours 1/4Rc1/4B(8A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.52

32.71 €

1 26 jours 1/4NPT (Female thread)1/4B(8A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.52

41.35 €

1 26 jours 3/8Rc1/4B(8A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

41.31 €

1 26 jours 3/8NPT (Female thread)1/4B(8A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

41.35 €

1 26 jours 1/4Rc1/4B(8A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

41.35 €

1 26 jours 3/8Rc3/8B(10A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

41.31 €

1 26 jours 3/8NPT (Female thread)3/8B(10A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

41.35 €

1 26 jours 1/4Rc3/8B(10A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

65.26 €

1 26 jours 3/8Rc1/8B(6A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

64.87 €

1 26 jours 3/8Rc1/8B(6A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.53

65.26 €

1 26 jours 3/8NPT (Female thread)1/8B(6A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

64.87 €

1 26 jours 3/8NPT (Female thread)1/8B(6A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.53

50.02 €

1 26 jours 1/2NPT (Female thread)3/8B(10A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.54

50.02 €

1 26 jours 1/2Rc1/2B(15A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.54

50.02 €

1 26 jours 1/2NPT (Female thread)1/2B(15A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.54

50.03 €

1 26 jours 3/8Rc1/2B(15A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.54

50.02 €

1 26 jours 3/8NPT (Female thread)1/2B(15A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.54

71.29 €

1 26 jours 1/2Rc1/4B(8A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.54

70.90 €

1 26 jours 1/2Rc1/4B(8A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.54

71.29 €

1 26 jours 1/2NPT (Female thread)1/4B(8A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.54

70.90 €

1 26 jours 1/2NPT (Female thread)1/4B(8A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.54

71.29 €

1 26 jours 1/2Rc1/8B(6A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.54

70.90 €

1 26 jours 1/2Rc1/8B(6A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.54

71.29 €

1 26 jours 1/2NPT (Female thread)1/8B(6A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.54

70.90 €

1 26 jours 1/2NPT (Female thread)1/8B(6A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.54

86.61 €

1 26 jours 3/4Rc1/2B(15A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

86.61 €

1 26 jours 3/4NPT (Female thread)3/4B(20A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

86.61 €

1 26 jours 1/2NPT (Female thread)3/4B(20A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

93.18 €

1 26 jours 3/4Rc3/8B(10A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

92.77 €

1 26 jours 3/4Rc3/8B(10A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.55

93.18 €

1 26 jours 3/4NPT (Female thread)3/8B(10A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

92.77 €

1 26 jours 3/4NPT (Female thread)3/8B(10A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.55

150.97 €

1 26 jours 3/4NPT (Female thread)3/4B(20A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.56

150.97 €

1 26 jours 1Rc1B(25A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.56

150.97 €

1 26 jours 1NPT (Female thread)1B(25A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.56

150.97 €

1 26 jours 3/4NPT (Female thread)1B(25A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.56

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fitting Body Matériau du corps principal PFA Type de connexion Screw⇔Pipe
Type de connexion filetage à tuyau Raccord coudé femelle Température maximale de fonctionnement(°C) 200

Assistance technique