LQ1R-M, Té mâle en bout Raccords en fluoropolymère / Hyper raccords en pouces (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

LQ1R-M, Té mâle en bout Raccords en fluoropolymère / Hyper raccords en pouces
A fluoropolymer fitting with a tube holding section on the nut that utilizes a 2-stage system for securely holding tubes in place.
[Features]
· Quadruple-sealing construction (PAT.) provides a strong sealing effect and highly reliable performance against the leakage of liquids.
· Offers outstanding flow-through characteristics with minimized liquid pooling.
· For use at 200°C.
· The seal lock on the nut helps prevent loosening. The trapezoidal thread allows for the application of high levels of torque.
· Strong resistance to tube bending and deformation.
· Easy nut fastening
· Simply screw-in as far as the ends of the fitting to tighten the nuts. No need for gauge management for positioning.
· The trapezoidal thread prevents the angled insertion of nuts.

(i)Remarque

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LQ1R1A-M
LQ1R2A-M
LQ1R2A-MN
LQ1R2D-M
LQ1R2D-MN
LQ1R3A-M
LQ1R3A-MN
LQ1R3B-M
LQ1R3B-MN
LQ1R3C-M
LQ1R3F-M
LQ1R3F-M-1
LQ1R3F-MN
LQ1R3F-MN-1
LQ1R4A-M
LQ1R4A-MN
LQ1R4C-M
LQ1R4G-M
LQ1R4G-M-1
LQ1R4G-MN
LQ1R4G-MN-1
LQ1R5G-M
LQ1R5G-M-1
LQ1R5G-MN
LQ1R5G-MN-1
LQ1R5H-M
LQ1R5H-M-1
LQ1R5H-MN
LQ1R5H-MN-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal D.E. de tube applicable (pouces) D (D1) Type de vis d'assemblage M (M1) Vis d'assemblage nominale M (M1) Packaging Size of Body

33.97 €

1 26 jours PFA1/8R1/8B(6A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.51

38.13 €

1 26 jours PFA1/4R1/8B(6A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.52

38.13 €

1 26 jours PFA1/4NPT (Male thread)1/8B(6A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.52

38.13 €

1 26 jours PFA1/4R1/4B(8A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.52

38.13 €

1 26 jours PFA1/4NPT (Male thread)1/4B(8A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.52

48.15 €

1 26 jours PFA3/8R1/4B(8A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

48.15 €

1 26 jours PFA3/8NPT (Male thread)1/4B(8A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

48.15 €

1 26 jours PFA1/4R1/4B(8A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

48.15 €

1 26 jours PFA1/4NPT (Male thread)1/4B(8A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

48.15 €

1 26 jours PFA3/8R3/8B(10A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

207.65 €

1 26 jours PTFE3/8R1/8B(6A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

207.26 €

1 26 jours PTFE3/8R1/8B(6A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.53

207.65 €

1 26 jours PTFE3/8NPT (Male thread)1/8B(6A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

207.26 €

1 26 jours PTFE3/8NPT (Male thread)1/8B(6A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.53

62.82 €

1 26 jours PFA1/2R3/8B(10A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.54

62.89 €

1 26 jours PFA1/2NPT (Male thread)3/8B(10A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.54

62.82 €

1 26 jours PFA1/2R1/2B(15A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.54

158.97 €

1 26 jours PFA1/2R1/4B(8A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.54

158.56 €

1 26 jours PFA1/2R1/4B(8A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.54

158.97 €

1 26 jours PFA1/2NPT (Male thread)1/4B(8A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.54

158.56 €

1 26 jours PFA1/2NPT (Male thread)1/4B(8A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.54

113.52 €

1 26 jours PFA3/4R1/4B(8A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

113.11 €

1 26 jours PFA3/4R1/4B(8A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.55

113.52 €

1 26 jours PFA3/4NPT (Male thread)1/4B(8A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

113.11 €

1 26 jours PFA3/4NPT (Male thread)1/4B(8A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.55

113.52 €

1 26 jours PFA3/4R3/8B(10A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

113.11 €

1 26 jours PFA3/4R3/8B(10A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.55

113.52 €

1 26 jours PFA3/4NPT (Male thread)3/8B(10A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

113.11 €

1 26 jours PFA3/4NPT (Male thread)3/8B(10A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.55

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fitting Body Type de connexion Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) Type de connexion multipoint filetage à tuyau Male Run Tee
Température maximale de fonctionnement(°C) 200

Assistance technique