Raccords en fluoropolymère / Raccords de tuyauterie en fluoropolymère / Série LQ1 / Té femelle / Taille métrique (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Raccords en fluoropolymère / Raccords de tuyauterie en fluoropolymère / Série LQ1 / Té femelle / Taille métrique
A fluoropolymer female run tee fitting for use at temperatures of 200°C.
[Features]
· Unique quadruple-sealing construction (PAT.) provides a strong sealing effect and highly reliable performance against the leakage of liquids.
· Offers outstanding flow-through characteristics with minimized liquid pooling.
· The seal lock on the nut helps prevent loosening.
· The trapezoidal thread allows for the application of high levels of torque.
· The tube holding section on the nut utilizes a 2-stage system for securely holding tubes in place.
· Strong resistance to tube bending and deformation.
· Simply screw-in as far as the ends of the fitting to tighten the nut. No need for gauge management for positioning.
· The trapezoidal thread prevents the angled insertion of nuts.

(i)Remarque

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LQ1R24-F
LQ1R31-F
LQ1R32-F
LQ1R32-FN
LQ1R39-F
LQ1R39-F-1
LQ1R39-FN
LQ1R39-FN-1
LQ1R49-F
LQ1R49-F-1
LQ1R49-FN
LQ1R49-FN-1
LQ1R53-F
LQ1R59-F
LQ1R59-F-1
LQ1R59-FN
LQ1R59-FN-1
LQ1R66-F
LQ1R66-F-1
LQ1R66-FN
LQ1R66-FN-1
LQ1R2122-F
LQ1R310-F
LQ1R310-F-1
LQ1R310-FN
LQ1R310-FN-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Type de connexion Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1) D.E. de tube applicable (mm) D2 Type de vis d'assemblage M (M1) Vis d'assemblage nominale M (M1) Packaging Size of Body

46.61 €

1 26 jours PFA[Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal)4-Rc1/4B(8A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.52

57.76 €

1 26 jours PFA[Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal)10-Rc1/4B(8A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

57.76 €

1 26 jours PFA[Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal)8-Rc1/4B(8A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

57.76 €

1 26 jours PFA[Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal)8-NPT (Female thread)1/4B(8A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

235.74 €

1 26 jours PTFE[Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal)10-Rc1/8B(6A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

235.35 €

1 26 jours PTFE[Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal)10-Rc1/8B(6A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.53

235.74 €

1 26 jours PTFE[Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal)10-NPT (Female thread)1/8B(6A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

235.35 €

1 26 jours PTFE[Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal)10-NPT (Female thread)1/8B(6A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.53

312.11 €

1 26 jours PTFE[Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal)12-Rc1/4B(8A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.54

311.73 €

1 26 jours PTFE[Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal)12-Rc1/4B(8A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.54

312.11 €

1 26 jours PTFE[Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal)12-NPT (Female thread)1/4B(8A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.54

311.73 €

1 26 jours PTFE[Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal)12-NPT (Female thread)1/4B(8A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.54

123.77 €

1 26 jours PFA[Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal)19-Rc3/4B(20A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

142.39 €

1 26 jours PFA[Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal)19-Rc3/8B(10A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

142.00 €

1 26 jours PFA[Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal)19-Rc3/8B(10A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.55

142.39 €

1 26 jours PFA[Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal)19-NPT (Female thread)3/8B(10A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

142.00 €

1 26 jours PFA[Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal)19-NPT (Female thread)3/8B(10A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.55

224.40 €

1 26 jours PFA[Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal)25-Rc1/2B(15A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.56

224.02 €

1 26 jours PFA[Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal)25-Rc1/2B(15A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.56

224.40 €

1 26 jours PFA[Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal)25-NPT (Female thread)1/2B(15A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.56

224.02 €

1 26 jours PFA[Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal)25-NPT (Female thread)1/2B(15A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.56

46.60 €

1 26 jours PFA[Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (réducteur)64Rc1/8B(6A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.52

235.74 €

1 26 jours PTFE[Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal)8-Rc1/8B(6A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

235.35 €

1 26 jours PTFE[Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal)8-Rc1/8B(6A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.53

235.74 €

1 26 jours PTFE[Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal)8-NPT (Female thread)1/8B(6A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

235.35 €

1 26 jours PTFE[Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal)8-NPT (Female thread)1/8B(6A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.53

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fitting Body Type de connexion multipoint filetage à tuyau Female Run Tee Température maximale de fonctionnement(°C) 200

Assistance technique