Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1) | Type de vis d'assemblage M (M1) | Vis d'assemblage nominale M (M1) | Packaging | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.27 € | 1 | 26 jours | PFA | 4 | Rc | 1/8B(6A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 1 | ||
46.61 € | 1 | 26 jours | PFA | 6 | Rc | 1/8B(6A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | ||
46.61 € | 1 | 26 jours | PFA | 6 | Rc | 1/4B(8A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | ||
46.61 € | 1 | 26 jours | PFA | 6 | NPT (Female thread) | 1/4B(8A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | ||
46.61 € | 1 | 26 jours | PFA | 4 | Rc | 1/4B(8A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | ||
46.60 € | 1 | 26 jours | PFA | 4 | NPT (Female thread) | 1/4B(8A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | ||
57.76 € | 1 | 26 jours | PFA | 10 | Rc | 1/4B(8A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
57.76 € | 1 | 26 jours | PFA | 10 | NPT (Female thread) | 1/4B(8A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
57.76 € | 1 | 26 jours | PFA | 8 | Rc | 1/4B(8A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
57.76 € | 1 | 26 jours | PFA | 6 | Rc | 3/8B(10A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
235.74 € | 1 | 26 jours | PTFE | 10 | Rc | 1/8B(6A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
235.35 € | 1 | 26 jours | PTFE | 10 | Rc | 1/8B(6A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 3 | ||
235.74 € | 1 | 26 jours | PTFE | 10 | NPT (Female thread) | 1/8B(6A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
235.35 € | 1 | 26 jours | PTFE | 10 | NPT (Female thread) | 1/8B(6A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 3 | ||
76.60 € | 1 | 26 jours | PFA | 12 | Rc | 3/8B(10A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 4 | ||
76.60 € | 1 | 26 jours | PFA | 12 | Rc | 1/2B(15A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 4 | ||
312.11 € | 1 | 26 jours | PTFE | 12 | Rc | 1/4B(8A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 4 | ||
311.73 € | 1 | 26 jours | PTFE | 12 | Rc | 1/4B(8A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 4 | ||
312.11 € | 1 | 26 jours | PTFE | 12 | NPT (Female thread) | 1/4B(8A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 4 | ||
311.73 € | 1 | 26 jours | PTFE | 12 | NPT (Female thread) | 1/4B(8A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 4 | ||
123.77 € | 1 | 26 jours | PFA | 19 | Rc | 1/2B(15A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 5 | ||
312.11 € | 1 | 26 jours | PTFE | 19 | Rc | 1/4B(8A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 5 | ||
311.73 € | 1 | 26 jours | PTFE | 19 | Rc | 1/4B(8A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 5 | ||
312.11 € | 1 | 26 jours | PTFE | 19 | NPT (Female thread) | 1/4B(8A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 5 | ||
311.73 € | 1 | 26 jours | PTFE | 19 | NPT (Female thread) | 1/4B(8A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 5 | ||
312.11 € | 1 | 26 jours | PTFE | 19 | Rc | 3/8B(10A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 5 | ||
311.73 € | 1 | 26 jours | PTFE | 19 | Rc | 3/8B(10A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 5 | ||
312.11 € | 1 | 26 jours | PTFE | 19 | NPT (Female thread) | 3/8B(10A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 5 | ||
311.73 € | 1 | 26 jours | PTFE | 19 | NPT (Female thread) | 3/8B(10A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 5 | ||
223.40 € | 1 | 26 jours | PFA | 19 | Rc | 1B(25A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 6 | ||
224.40 € | 1 | 26 jours | PFA | 25 | Rc | 1/2B(15A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 6 | ||
224.02 € | 1 | 26 jours | PFA | 25 | Rc | 1/2B(15A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 6 | ||
224.40 € | 1 | 26 jours | PFA | 25 | NPT (Female thread) | 1/2B(15A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 6 | ||
224.02 € | 1 | 26 jours | PFA | 25 | NPT (Female thread) | 1/2B(15A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 6 | ||
235.74 € | 1 | 26 jours | PTFE | 8 | Rc | 1/8B(6A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
235.35 € | 1 | 26 jours | PTFE | 8 | Rc | 1/8B(6A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 3 | ||
235.74 € | 1 | 26 jours | PTFE | 8 | NPT (Female thread) | 1/8B(6A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
235.35 € | 1 | 26 jours | PTFE | 8 | NPT (Female thread) | 1/8B(6A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 3 |
Loading...
Type | Fitting Body | Type de connexion | Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | Type de connexion multipoint filetage à tuyau | Female Branch Tee |
---|---|---|---|---|---|
Température maximale de fonctionnement(°C) | 200 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1)
Type de vis d'assemblage M (M1)
Vis d'assemblage nominale M (M1)
Packaging
Size of Body
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles