LQ1B-F, Raccords en té femelle en pouces en fluoropolymère / Hyper raccords (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

LQ1B-F, Raccords en té femelle en pouces en fluoropolymère / Hyper raccords
A fluoropolymer female branch tee fitting for use at temperatures of 200°C.
[Features]
· Unique quadruple-sealing construction (PAT.) provides a strong sealing effect and highly reliable performance against the leakage of liquids.
· Offers outstanding flow-through characteristics with minimized liquid pooling.
· The seal lock on the nut helps prevent loosening.
· The trapezoidal thread allows for the application of high levels of torque.
· The tube holding section on the nut utilizes a 2-stage system for securely holding tubes in place.
· Strong resistance to tube bending and deformation.
· Simply screw-in as far as the ends of the fitting to tighten the nut. No need for gauge management for positioning.
· The trapezoidal thread prevents the angled insertion of nuts.

(i)Remarque

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LQ1B1A-F
LQ1B2A-F
LQ1B2A-FN
LQ1B2D-F
LQ1B3A-F
LQ1B3B-F
LQ1B3D-F
LQ1B3F-F
LQ1B3F-F-1
LQ1B3F-FN
LQ1B3F-FN-1
LQ1B4A-FN
LQ1B4C-F
LQ1B4G-F
LQ1B4G-F-1
LQ1B4G-FN
LQ1B4G-FN-1
LQ1B5A-FN
LQ1B5B-FN
LQ1B5C-FN
LQ1B5G-F
LQ1B5G-F-1
LQ1B5G-FN
LQ1B5G-FN-1
LQ1B5H-F
LQ1B5H-F-1
LQ1B5H-FN
LQ1B5H-FN-1
LQ1B6F-F
LQ1B6F-F-1
LQ1B6F-FN
LQ1B6F-FN-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal D.E. de tube applicable (pouces) D (D1) Type de vis d'assemblage M (M1) Vis d'assemblage nominale M (M1) Packaging Size of Body

42.27 €

1 26 jours PFA1/8Rc1/8B(6A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.51

46.60 €

1 26 jours PFA1/4Rc1/8B(6A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.52

46.61 €

1 26 jours PFA1/4NPT (Female thread)1/8B(6A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.52

46.61 €

1 26 jours PFA1/4Rc1/4B(8A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.52

57.76 €

1 26 jours PFA3/8Rc1/4B(8A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

57.76 €

1 26 jours PFA1/4Rc1/4B(8A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

57.76 €

1 26 jours PFA1/4Rc3/8B(10A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

235.74 €

1 26 jours PTFE3/8Rc1/8B(6A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

235.35 €

1 26 jours PTFE3/8Rc1/8B(6A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.53

235.74 €

1 26 jours PTFE3/8NPT (Female thread)1/8B(6A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

235.35 €

1 26 jours PTFE3/8NPT (Female thread)1/8B(6A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.53

76.60 €

1 26 jours PFA1/2NPT (Female thread)3/8B(10A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.54

76.60 €

1 26 jours PFA1/2Rc1/2B(15A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.54

312.11 €

1 26 jours PTFE1/2Rc1/4B(8A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.54

311.73 €

1 26 jours PTFE1/2Rc1/4B(8A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.54

312.11 €

1 26 jours PTFE1/2NPT (Female thread)1/4B(8A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.54

311.73 €

1 26 jours PTFE1/2NPT (Female thread)1/4B(8A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.54

123.77 €

1 26 jours PFA3/4NPT (Female thread)1/2B(15A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

123.77 €

1 26 jours PFA1/2NPT (Female thread)1/2B(15A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

123.77 €

1 26 jours PFA3/4NPT (Female thread)3/4B(20A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

312.11 €

1 26 jours PTFE3/4Rc1/4B(8A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

311.73 €

1 26 jours PTFE3/4Rc1/4B(8A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.55

312.11 €

1 26 jours PTFE3/4NPT (Female thread)1/4B(8A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

311.73 €

1 26 jours PTFE3/4NPT (Female thread)1/4B(8A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.55

312.11 €

1 26 jours PTFE3/4Rc3/8B(10A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

311.73 €

1 26 jours PTFE3/4Rc3/8B(10A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.55

312.11 €

1 26 jours PTFE3/4NPT (Female thread)3/8B(10A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

311.73 €

1 26 jours PTFE3/4NPT (Female thread)3/8B(10A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.55

224.40 €

1 26 jours PFA1Rc1/2B(15A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.56

224.02 €

1 26 jours PFA1Rc1/2B(15A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.56

224.40 €

1 26 jours PFA1NPT (Female thread)1/2B(15A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.56

224.02 €

1 26 jours PFA1NPT (Female thread)1/2B(15A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.56

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fitting Body Type de connexion Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) Type de connexion multipoint filetage à tuyau Female Branch Tee
Température maximale de fonctionnement(°C) 200

Assistance technique