LQ1F, Raccord spécialisé, haute pureté, connexion de tube, bride union (Numéros de référence)

LQ1F, Raccord spécialisé, haute pureté, connexion de tube, bride union
A metric size type fluoropolymer fitting with outstanding sealing performance and leakage-prevention reliability.
[Features]
· Quadruple-seal construction.
· Offers outstanding flow-through characteristics with minimized liquid pooling.
· For use at 200°C.
· The seal lock on the nut helps prevent loosening. The trapezoidal thread allows for the application of high levels of torque.
· The tube holding section on the nut utilizes a 2-stage system for securely holding tubes in place.
· Strong resistance to tube bending and deformation. The tube support allows it to withstand use with lateral loads.
· Simply screw in as far as the ends of the fitting to tighten the nuts. No need for gauge management for positioning.
· The trapezoidal thread prevents the angled insertion of nuts.

(i)Remarque

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LQ1F42
LQ1F51
LQ1F52
LQ1F61
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1) Size of Body

176.47 €

1 26 jours 104

225.52 €

1 26 jours 195

225.52 €

1 26 jours 125

295.27 €

1 26 jours 256

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fitting Body Matériau du corps principal PFA Type de connexion Pipe⇔Pipe, same diameters connection
Température maximale de fonctionnement(°C) 200 Packaging Conditionnement propre qualité équivalente M3.5

Assistance technique