Raccords en fluoropolymère / Raccords de tuyauterie en fluoropolymère / Série LQ1 / Raccord réducteur / Taille métrique (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Raccords en fluoropolymère / Raccords de tuyauterie en fluoropolymère / Série LQ1 / Raccord réducteur / Taille métrique
A reducing type union with outstanding flow-through characteristics with minimized liquid pooling.
[Features]
· Unique quadruple-sealing construction (PAT.) provides a strong sealing effect and highly reliable performance against the leakage of liquids.
· For use at 200°C.
· The seal lock on the nut helps prevent loosening.
· The trapezoidal thread allows for the application of high levels of torque.
· The tube holding section on the nut utilizes a 2-stage system for securely holding tubes in place.
· Strong resistance to tube bending and deformation.
· Easy nut fastening.
· The trapezoidal thread prevents the angled insertion of nuts.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LQ1U31-R3
LQ1U31-R3-1
LQ1U41-R2
LQ1U41-R2-1
LQ1U41-R3
LQ1U41-R3-1
LQ1U51-R2
LQ1U51-R3
LQ1U51-R4
LQ1U51-R6
LQ1U51-R6-1
LQ1U61-R2
LQ1U61-R5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1) D.E. de tube applicable (mm) D2 Packaging Size of Body

82.98 €

1 26 jours PFA104Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

82.60 €

1 26 jours PFA104Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.53

71.68 €

1 26 jours PFA128Conditionnement propre qualité équivalente M3.54

71.29 €

1 26 jours PFA128Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.54

71.68 €

1 26 jours PFA126Conditionnement propre qualité équivalente M3.54

71.29 €

1 26 jours PFA126Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.54

158.44 €

1 26 jours PTFE1910Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

162.19 €

1 26 jours PTFE198Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

82.98 €

1 26 jours PFA196Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

82.98 €

1 26 jours PFA193Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

82.60 €

1 26 jours PFA193Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.55

166.15 €

1 26 jours PFA2512Conditionnement propre qualité équivalente M3.56

194.26 €

1 26 jours PTFE256Conditionnement propre qualité équivalente M3.56

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fitting Body Type de connexion Pipe⇔Pipe, different diameters connection Type de connexion à diam. différent tuyau à tuyau Raccord union réducteur
Température maximale de fonctionnement(°C) 200

Assistance technique