Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LQ1U4A-R2 |
LQ1U4A-R2-1 |
LQ1U4A-R4 |
LQ1U5A-R2 |
LQ1U5A-R3 |
LQ1U6A-R2 |
LQ1U6A-R4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | D.E. de tube applicable (pouces) D (D1) | D.E. de tube applicable (pouces) D2 | Packaging | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.68 € | 1 | 26 jours | PFA | 1/2 | 1/4 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 4 | ||
71.29 € | 1 | 26 jours | PFA | 1/2 | 1/4 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 4 | ||
71.68 € | 1 | 26 jours | PFA | 1/2 | 1/8 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 4 | ||
158.44 € | 1 | 26 jours | PTFE | 3/4 | 3/8 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 5 | ||
82.98 € | 1 | 26 jours | PFA | 3/4 | 1/4 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 5 | ||
166.15 € | 1 | 26 jours | PFA | 1 | 1/2 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 6 | ||
194.26 € | 1 | 26 jours | PTFE | 1 | 1/4 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 6 |
Loading...
Type | Fitting Body | Type de connexion | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | Type de connexion à diam. différent tuyau à tuyau | Raccord union réducteur |
---|---|---|---|---|---|
Température maximale de fonctionnement(°C) | 200 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
D.E. de tube applicable (pouces) D (D1)
D.E. de tube applicable (pouces) D2
Packaging
Size of Body
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles