Raccords en fluoropolymère / Raccords de tuyauterie en fluoropolymère / Série LQ1 / Coude à faible encombrement avec écrou / Taille en pouces (Numéros de référence)

Raccords en fluoropolymère / Raccords de tuyauterie en fluoropolymère / Série LQ1 / Coude à faible encombrement avec écrou / Taille en pouces
The LQ1E-SS-R is a reducing-type space-saving fluoropolymer elbow fitting from SMC.
[Features]
· Unique quadruple-sealing construction (PAT.) provides excellent sealing performance.
· High leakage-prevention reliability.
· Offers outstanding flow-through characteristics with minimized liquid pooling.
· For use at 200°C.
· The seal lock on the nut helps prevent loosening.
· The tube holding section on the nut utilizes a 2-stage system for securely holding tubes in place.

(i)Remarque

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LQ1E2A-SS
LQ1E3A-SS
LQ1E3A-SS-1
LQ1E4A-SS
LQ1E5A-SS
LQ1E5A-SS-1
LQ1E6A-SS
LQ1E6A-SS-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal D.E. de tube applicable (pouces) D (D1) Packaging Size of Body

64.15 €

1 26 jours PFA1/4Conditionnement propre qualité équivalente M3.52

71.68 €

1 26 jours PFA3/8Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

71.29 €

1 26 jours PFA3/8Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.53

82.98 €

1 26 jours PFA1/2Conditionnement propre qualité équivalente M3.54

268.74 €

1 26 jours PTFE3/4Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

268.35 €

1 26 jours PTFE3/4Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.55

187.65 €

1 26 jours PFA1Conditionnement propre qualité équivalente M3.56

187.24 €

1 26 jours PFA1Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.56

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fitting Body Type de connexion Pipe⇔Pipe, same diameters connection Type de connexion à diam. identique tuyau à tuyau Union Elbow
Température maximale de fonctionnement(°C) 200

Assistance technique