Raccords en fluoropolymère / Raccords de tuyauterie en fluoropolymère / Série LQ1 / Coude à faible encombrement avec réducteur / Taille métrique (Numéros de référence)

Raccords en fluoropolymère / Raccords de tuyauterie en fluoropolymère / Série LQ1 / Coude à faible encombrement avec réducteur / Taille métrique
The LQ1E-SS-R is a reducing-type space-saving fluoropolymer elbow fitting from SMC.
[Features]
· Unique quadruple-sealing construction (PAT.) provides excellent sealing performance.
· High leakage-prevention reliability.
· Offers outstanding flow-through characteristics with minimized liquid pooling.
· For use at 200°C.
· The seal lock on the nut helps prevent loosening.
· The tube holding section on the nut utilizes a 2-stage system for securely holding tubes in place.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LQ1E21-SS-R9
LQ1E41-SS-R8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1) Size of Body Size of Body (B side)

171.61 €

1 26 jours 623

208.37 €

1 26 jours 1245

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fitting Body Matériau du corps principal PTFE Type de connexion Pipe⇔Pipe, different diameters connection
Type de connexion à diam. différent tuyau à tuyau Raccord coudé réducteur Température maximale de fonctionnement(°C) 200 Packaging Conditionnement propre qualité équivalente M3.5

Assistance technique