LQ1T-S, Raccord spécial, haute pureté, gain de place, union Té (Numéros de référence)

LQ1T-S, Raccord spécial, haute pureté, gain de place, union Té
A fluoropolymer union tee fitting by SMC.
[Features]
· Metric size.
· The tube can be positioned freely.
· Quadruple-seal construction.
· Offers outstanding flow-through characteristics.
· For use at 200°C.
· Excellent at preventing loosening.
· Strong resistance to tube bending and deformation.
· Easy nut fastening.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LQ1T21-ST1
LQ1T21-ST1-1
LQ1T21-ST2
LQ1T21-ST3
LQ1T21-ST3-1
LQ1T21-ST4
LQ1T21-ST4-1
LQ1T31-ST1
LQ1T31-ST2
LQ1T31-ST3
LQ1T31-ST3-1
LQ1T41-ST1
LQ1T41-ST2
LQ1T41-ST4
LQ1T51-ST1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1) Packaging Size of Body Fitting type

66.02 €

1 26 jours 6Conditionnement propre qualité équivalente M3.52Type 1

65.65 €

1 26 jours 6Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.52Type 1

66.02 €

1 26 jours 6Conditionnement propre qualité équivalente M3.52Type 2

66.02 €

1 26 jours 6Conditionnement propre qualité équivalente M3.52Type 3

65.65 €

1 26 jours 6Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.52Type 3

66.02 €

1 26 jours 6Conditionnement propre qualité équivalente M3.52Type 4

65.65 €

1 26 jours 6Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.52Type 4

88.63 €

1 26 jours 10Conditionnement propre qualité équivalente M3.53Type 1

88.63 €

1 26 jours 10Conditionnement propre qualité équivalente M3.53Type 2

88.63 €

1 26 jours 10Conditionnement propre qualité équivalente M3.53Type 3

88.24 €

1 26 jours 10Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.53Type 3

93.35 €

1 26 jours 12Conditionnement propre qualité équivalente M3.54Type 1

93.35 €

1 26 jours 12Conditionnement propre qualité équivalente M3.54Type 2

93.35 €

1 26 jours 12Conditionnement propre qualité équivalente M3.54Type 4

134.85 €

1 26 jours 19Conditionnement propre qualité équivalente M3.55Type 1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fitting Body Matériau du corps principal PFA Type de connexion Pipe⇔Pipe, same diameters connection
Type de connexion à diam. identique tuyau à tuyau Raccords-unions en T Température maximale de fonctionnement(°C) 200

Assistance technique