LQ1T-S-R, Raccord spécial, haute pureté, gain de place, réducteur Union Té (Numéros de référence)

LQ1T-S-R, Raccord spécial, haute pureté, gain de place, réducteur Union Té
A fluoropolymer union tee fitting by SMC.
[Features]
· Metric size.
· The tube can be positioned freely.
· Quadruple-seal construction.
· Offers outstanding flow-through characteristics.
· For use at 200°C.
· Excellent at preventing loosening.
· Strong resistance to tube bending and deformation.
· Easy nut fastening.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LQ1T41-ST1-R1
LQ1T41-ST1-R1-1
LQ1T41-ST1-R37
LQ1T41-ST1-R37-1
LQ1T51-ST1-R1
LQ1T51-ST1-R1-1
LQ1T51-ST1-R2
LQ1T51-ST1-R2-1
LQ1T51-ST1-R13
LQ1T51-ST1-R13-1
LQ1T51-ST1-R36
LQ1T51-ST1-R36-1
LQ1T51-ST1-R37
LQ1T51-ST1-R37-1
LQ1T61-ST1-R1
LQ1T61-ST1-R1-1
LQ1T61-ST1-R2
LQ1T61-ST1-R2-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1) D.E. de tube applicable (mm) D3 Packaging Size of Body (B side)

247.98 €

1 26 jours 1212Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

247.60 €

1 26 jours 1212Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.53

285.69 €

1 26 jours 1212Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

285.31 €

1 26 jours 1212Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.55

307.39 €

1 26 jours 1919Conditionnement propre qualité équivalente M3.54

307.00 €

1 26 jours 1919Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.54

307.39 €

1 26 jours 1919Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

307.00 €

1 26 jours 1919Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.53

318.74 €

1 26 jours 619Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

318.35 €

1 26 jours 619Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.55

421.47 €

1 26 jours 1219Conditionnement propre qualité équivalente M3.56

421.10 €

1 26 jours 1219Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.56

421.47 €

1 26 jours 1912Conditionnement propre qualité équivalente M3.56

421.10 €

1 26 jours 1912Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.56

452.61 €

1 26 jours 2525Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

452.24 €

1 26 jours 2525Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.55

452.61 €

1 26 jours 2525Conditionnement propre qualité équivalente M3.54

452.24 €

1 26 jours 2525Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.54

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fitting Body Matériau du corps principal PTFE Type de connexion Pipe⇔Pipe, different diameters connection
Type de connexion à diam. différent tuyau à tuyau Reducing Union Tee Température maximale de fonctionnement(°C) 200

Assistance technique