LQ3R-M, Raccord spécial, haute pureté, type évasé, raccord fileté, métrique (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

LQ3R-M, Raccord spécial, haute pureté, type évasé, raccord fileté, métrique
Fluoropolymer fittings from SMC Corporation.
[Features]
· Flare-type collet construction.
· Triple-seal construction.
· Ease of installation.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.
[Applications]
· For joining tubes during piping assembly.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LQ3R11-MN-1
LQ3R21-M-1
LQ3R21-MN-1
LQ3R31-M-1
LQ3R33-M
LQ3R33-M-1
LQ3R34-M
LQ3R35-M
LQ3R35-M-1
LQ3R35-M-2
LQ3R36-M
LQ3R41-MN
LQ3R42-M
LQ3R43-M
LQ3R43-M-1
LQ3R53-M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1) Type de vis d'assemblage M (M1) Vis d'assemblage nominale M (M1) Température maximale de fonctionnement
(°C)
Packaging Nut Material Size of Body

25.00 €

1 26 jours 4NPT (Male thread)1/8B(6A)200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA1

27.13 €

1 26 jours 6R1/8B(6A)200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA2

27.11 €

1 26 jours 6NPT (Male thread)1/8B(6A)200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA2

36.60 €

1 26 jours 10R1/8B(6A)200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA3

35.89 €

1 26 jours 10R1/4B(8A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA3

35.60 €

1 26 jours 10R1/4B(8A)200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA3

37.15 €

1 26 jours 8R1/4B(8A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA3

38.69 €

1 26 jours 10R3/8B(10A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA3

38.40 €

1 26 jours 10R3/8B(10A)200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA3

31.24 €

1 26 jours 10R3/8B(10A)150Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PVDF3

38.69 €

1 26 jours 8R3/8B(10A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA3

50.65 €

1 26 jours 12NPT (Male thread)1/4B(8A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA4

60.31 €

1 26 jours 12R3/8B(10A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA4

60.31 €

1 26 jours 12R1/2B(15A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA4

59.98 €

1 26 jours 12R1/2B(15A)200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA4

104.69 €

1 26 jours 19R3/4B(20A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fitting Body Matériau du corps principal PFA Type de connexion Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal)
Type de connexion multipoint filetage à tuyau Male Run Tee

Assistance technique