Raccords en fluoropolymère / Raccords de tuyauterie en fluoropolymère / Série LQ3 / Té à faible encombrement / Taille en pouces (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Raccords en fluoropolymère / Raccords de tuyauterie en fluoropolymère / Série LQ3 / Té à faible encombrement / Taille en pouces
SMC Corporation's fluoropolymer fitting space-saving run tee: LQ3T-SR inch size.
[Features]
· Flare-type collet construction.
· Triple-seal construction.
· Excellent heat resistance.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LQ3T2A-SR
LQ3T2A-SR-1
LQ3T2A-SR-2
LQ3T2A-SR-3
LQ3T3A-SR
LQ3T3A-SR-1
LQ3T3A-SR-2
LQ3T3A-SR-3
LQ3T4A-SR
LQ3T4A-SR-1
LQ3T5A-SR
LQ3T5A-SR-1
LQ3T5A-SR-2
LQ3T5A-SR-3
LQ3T6A-SR
LQ3T6A-SR-1
LQ3T6A-SR-2
LQ3T6A-SR-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tube applicable (pouces) D (D1) Température maximale de fonctionnement
(°C)
Packaging Nut Material Size of Body

48.15 €

1 7 jours 1/4200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA2

47.69 €

1 26 jours 1/4200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA2

39.44 €

1 26 jours 1/4150Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PVDF2

39.03 €

1 26 jours 1/4150Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PVDF2

64.87 €

1 26 jours 3/8200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA3

64.52 €

1 26 jours 3/8200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA3

50.19 €

1 26 jours 3/8150Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PVDF3

49.73 €

1 26 jours 3/8150Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PVDF3

52.74 €

1 26 jours 1/2200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA4

99.85 €

1 26 jours 1/2200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA4

119.55 €

1 26 jours 3/4200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA5

119.03 €

1 26 jours 3/4200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA5

86.73 €

1 26 jours 3/4150Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PVDF5

86.32 €

1 26 jours 3/4150Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PVDF5

176.81 €

1 26 jours 1200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA6

176.56 €

1 26 jours 1200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA6

132.13 €

1 26 jours 1150Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PVDF6

131.73 €

1 26 jours 1150Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PVDF6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fitting Body Matériau du corps principal PFA Type de connexion Pipe⇔Pipe, same diameters connection
Type de connexion à diam. identique tuyau à tuyau Raccords-unions en T

Assistance technique