LQHB, Diamètre métrique du connecteur traversant en fluoropolymère (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

LQHB, Diamètre métrique du connecteur traversant en fluoropolymère
A fluoropolymer fitting that allows free positioning.
[Features]
· Tubes pass through the fitting body, and can thus be set in any position.
· Can be used in pressure feed of chemical liquids, etc., during the production process of semiconductors.
· Can be used with chemical liquids such as acid, alkali and deionized water.
· Material: New PFA (main body, nut), PTFE (collet).

(i)Remarque

  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LQHB03
LQHB03-1
LQHB03-N
LQHB03-N-1
LQHB04
LQHB04-1
LQHB04-N
LQHB04-N-1
LQHB06
LQHB06-1
LQHB06-N
LQHB06-N-1
LQHB08
LQHB08-1
LQHB08-N
LQHB08-N-1
LQHB10
LQHB10-1
LQHB10-N
LQHB10-N-1
LQHB12
LQHB12-1
LQHB12-N
LQHB12-N-1
LQHB19
LQHB19-1
LQHB19-N
LQHB19-N-1
LQHB25
LQHB25-1
LQHB25-N
LQHB25-N-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1) Type de vis d'assemblage M (M1) Vis d'assemblage nominale M (M1) Packaging Size of Body

13.11 €

1 26 jours 3R1/8B(6A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.51

12.81 €

1 26 jours 3R1/8B(6A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.51

13.11 €

1 26 jours 3NPT (Male thread)1/8B(6A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.51

12.81 €

1 26 jours 3NPT (Male thread)1/8B(6A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.51

14.19 €

1 26 jours 4R1/8B(6A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.51

13.87 €

1 26 jours 4R1/8B(6A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.51

14.19 €

1 26 jours 4NPT (Male thread)1/8B(6A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.51

13.89 €

1 26 jours 4NPT (Male thread)1/8B(6A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.51

16.34 €

1 26 jours 6R1/4B(8A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.52

16.03 €

1 26 jours 6R1/4B(8A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.52

16.34 €

1 26 jours 6NPT (Male thread)1/4B(8A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.52

16.02 €

1 26 jours 6NPT (Male thread)1/4B(8A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.52

20.08 €

1 26 jours 8R3/8B(10A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

16.89 €

1 26 jours 8R3/8B(10A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.53

20.08 €

1 26 jours 8NPT (Male thread)3/8B(10A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

19.77 €

1 26 jours 8NPT (Male thread)3/8B(10A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.53

20.08 €

1 26 jours 10R3/8B(10A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

19.77 €

1 26 jours 10R3/8B(10A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.53

20.08 €

1 26 jours 10NPT (Male thread)3/8B(10A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

19.77 €

1 26 jours 10NPT (Male thread)3/8B(10A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.53

23.15 €

1 26 jours 12R1/2B(15A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.54

20.82 €

1 26 jours 12R1/2B(15A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.54

23.15 €

1 26 jours 12NPT (Male thread)1/2B(15A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.54

22.84 €

1 26 jours 12NPT (Male thread)1/2B(15A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.54

37.03 €

1 26 jours 19R3/4B(20A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

20.82 €

1 26 jours 19R3/4B(20A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.55

37.03 €

1 26 jours 19NPT (Male thread)3/4B(20A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

36.73 €

1 26 jours 19NPT (Male thread)3/4B(20A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.55

61.24 €

1 26 jours 25R1B(25A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.56

24.05 €

1 26 jours 25R1B(25A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.56

61.24 €

1 26 jours 25NPT (Male thread)1B(25A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.56

60.95 €

1 26 jours 25NPT (Male thread)1B(25A)Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.56

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés Type de connexion Other Type de composant associé Connecteur à alésage traversant
Température maximale de fonctionnement(°C) 200 Nut Material PFA

Assistance technique