Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Application | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Spécifications | Spécifications sur mesure | Options | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.81 € | 2 | 26 jours | Standard/Mini | - | 4 | R | 1/8 | 2 | Blanc | - | S/O | - | ||
10.98 € | 2 | 26 jours | Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques | -5~ 60 | - | - | - | - | - | Qualité ISO : 6 | - | Avec agent d'étanchéité | ||
11.73 € | 2 | 26 jours | Standard/Mini | - | 4 | R | 1/4 | 2 | Blanc | - | S/O | - | ||
11.89 € | 2 | 26 jours | Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques | -5~ 60 | - | - | - | - | - | Qualité ISO : 6 | - | Avec agent d'étanchéité | ||
10.81 € | 2 | 26 jours | Standard/Mini | - | 4 | M | 5×0,8 | 2 | Blanc | - | S/O | - | ||
11.89 € | 2 | 26 jours | Standard/Mini | - | 6 | R | 1/8 | 2 | Blanc | - | S/O | - | ||
12.06 € | 2 | 26 jours | Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques | -5~ 60 | - | - | - | - | - | Qualité ISO : 6 | - | Avec agent d'étanchéité | ||
12.27 € | 2 | 26 jours | Standard/Mini | - | 6 | R | 1/4 | 2 | Blanc | - | S/O | - | ||
12.40 € | 2 | 4 jours | Standard/Mini | - | 6 | R | 1/4 | 2 | Blanc | - | S/O | - | ||
12.81 € | 2 | 26 jours | Standard/Mini | - | 6 | R | 3/8 | 2 | Blanc | - | S/O | - | ||
12.97 € | 2 | 26 jours | Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques | -5~ 60 | - | - | - | - | - | Qualité ISO : 6 | - | Avec agent d'étanchéité | ||
11.89 € | 2 | 26 jours | Standard/Mini | - | 6 | M | 5×0,8 | 2 | Blanc | - | S/O | - | ||
12.92 € | 2 | 26 jours | Standard/Mini | - | 8 | R | 1/8 | 2 | Blanc | - | S/O | - | ||
13.03 € | 2 | 26 jours | Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques | -5~ 60 | - | - | - | - | - | Qualité ISO : 6 | - | Avec agent d'étanchéité | ||
12.92 € | 2 | 26 jours | Standard/Mini | - | 8 | R | 1/4 | 2 | Blanc | - | S/O | - | ||
13.03 € | 2 | 4 jours | Standard/Mini | - | 8 | R | 1/4 | 2 | Blanc | - | S/O | - | ||
13.48 € | 2 | 26 jours | Standard/Mini | - | 8 | R | 3/8 | 2 | Blanc | - | S/O | - | ||
13.66 € | 2 | 26 jours | Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques | -5~ 60 | - | - | - | - | - | Qualité ISO : 6 | - | Avec agent d'étanchéité | ||
17.35 € | 2 | 26 jours | Standard/Mini | - | 10 | R | 1/4 | 2 | Blanc | - | S/O | - | ||
17.53 € | 2 | 26 jours | Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques | -5~ 60 | - | - | - | - | - | Qualité ISO : 6 | - | Avec agent d'étanchéité | ||
17.35 € | 2 | 26 jours | Standard/Mini | - | 10 | R | 3/8 | 2 | Blanc | - | S/O | - | ||
17.47 € | 2 | 26 jours | Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques | -5~ 60 | - | - | - | - | - | Qualité ISO : 6 | - | Avec agent d'étanchéité | ||
17.81 € | 2 | 26 jours | Standard/Mini | - | 10 | R | 1/2 | 2 | Blanc | - | S/O | - | ||
17.98 € | 2 | 26 jours | Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques | -5~ 60 | - | - | - | - | - | Qualité ISO : 6 | - | Avec agent d'étanchéité | ||
19.02 € | 2 | 26 jours | Standard/Mini | - | 12 | R | 1/4 | 2 | Blanc | - | S/O | - | ||
19.02 € | 2 | 26 jours | Standard/Mini | - | 12 | R | 3/8 | 2 | Blanc | - | S/O | - | ||
19.18 € | 2 | 26 jours | Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques | -5~ 60 | - | - | - | - | - | Qualité ISO : 6 | - | Avec agent d'étanchéité | ||
19.02 € | 2 | 26 jours | Standard/Mini | - | 12 | R | 1/2 | 2 | Blanc | - | S/O | - | ||
19.18 € | 2 | 4 jours | Standard/Mini | - | 12 | R | 1/2 | 2 | Blanc | - | S/O | - |
Loading...
Type | Simple effet / vis | Type à raccord | Embranchement de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | PBT + EN 1.4305 équiv. | Matériau du filetage | EN 1.4305 équiv. | Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) |
Montage par vis, raccordement | Raccordement |
Configurer
Propriétés de base
Application
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Couleur
Spécifications
Spécifications sur mesure
Options
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles